GN 5343 Manopole con indicatore di posizione Plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione digitale / analogica

Manopole con indicatore di posizione GN 5343: Plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione digitale / analogica
Original design

code: MBT.70-GW12

Descrizione del prodotto

Nelle manopole con indicatore di posizione GN 5343 il dispositivo di misura è incorporato nella manopola, ovvero manopola e indicatore costituiscono un'unica unità. Per questo motivo hanno un buon rapporto qualità-prezzo. Inoltre si distinguono per il buon design.

La manopola, l'albero della lancetta e la visiera sono realizzati come unità integrata e saldati a ultrasuoni. Sono quindi ermetici contro gli spruzzi d'acqua e a prova di corrosione (protezione IP67).

Il movimento gravitazionale è dotato di cuscinetti a sfere per garantire una lettura precisa e, con alberi adatti, può essere utilizzato a temperature fino a 60°.

Un giro completo della lancetta rossa corrisponde a un giro dell'albero. In combinazione con l'indicazione digitale del contatore, questo garantisce una lettura semplice ed estremamente accurata.

Sequenza di installazione

  1. Ruotare l'albero di comando in posizione iniziale (posizione 0).
  2. Portare la manopola smontata in posizione 0.
  3. Installare l'indicatore di posizione sull'albero di comando e fissarlo con la vite.

Specifiche

Manopola
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Visiera
Plastica, poliammide (PA-T)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Manopola / Visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatta all'alcol)

Lancetta
Plastica
rosso


Scala graduata
Alluminio

  • Anodizzato matt
  • Graduazioni nere

Contatore

  • Numeri bianchi
  • Combinatori per numeri interi colore nero
  • decimali colore rosso

Boccola
Acciaio, brunito


Perno filettato
Acciaio INOX


Grado di protezione IP 67


RoHS

Accessorio

GN 826 Gruppi di bloccaggio (per alberi di comando regolabili)

Nascondi disegno tecnico
GN 5343 Manopole di regolazione, plastica, movimento gravitazionale integrato, indicazione digitale / analogica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1d2 H7
Foro alesato
ContatoreScala graduata
Numero di
graduazioni
Precisione della lancettad3d4d5bl1l2l3
70B 100000.2200,012228603317526
70B 100000.5500,012228603317526
70B 100001.01000,012228603317526
70B 100002.0400,052228603317526
70B 100002.5500,052228603317526
70B 100003.0600,052228603317526
70B 100004.0800,052228603317526
70B 100005.01000,052228603317526

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Contatore
Tipo


Diametro esterno d1
Foro alesato d2
Contatore
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
133,10 €
più IVA 25,29 €
lordo 158,39 €
ELESA Code: CE.58241
Descrizione: MBT.70/GW12-0000.2-D
Peso: 0,195 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 138 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 139 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 5343-70-B10-0000.2-RGN 5343-70-B10-0000.2-LGN 5343-70-B10-0000.5-RGN 5343-70-B10-0000.5-LGN 5343-70-B10-0001.0-RGN 5343-70-B10-0001.0-LGN 5343-70-B10-0002.0-RGN 5343-70-B10-0002.0-LGN 5343-70-B10-0002.5-RGN 5343-70-B10-0002.5-LGN 5343-70-B10-0003.0-RGN 5343-70-B10-0003.0-LGN 5343-70-B10-0004.0-RGN 5343-70-B10-0004.0-LGN 5343-70-B10-0005.0-RGN 5343-70-B10-0005.0-L

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico