GN 51.1 Magneti di ritegno Neodmio, ferro, boro, magnetici su entrambi i lati, con rivestimento in gomma

Magneti di ritegno GN 51.1: Neodmio, ferro, boro, magnetici su entrambi i lati, con rivestimento in gomma

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 51.1 con rivestimento in gomma sono utilizzati per collegare componenti fra loro. Grazie alle superfici magnetiche opposte non è necessario utilizzare un foro di fissaggio. Il lato su cui il magnete aderisce con forza maggiore dipende dal materiale, dallo spessore del materiale e dalle caratteristiche superficiali del riscontro.

I magneti di ritegno formano un sistema che in combinazione con la parte in acciaio aumenta l'attrazione magnetica, concentrando in modo ottimale il flusso magnetico sulle superfici magnetiche rivestite in gomma.

La gomma protegge le superfici sensibili dai danni causati dal magnete e offre un elevato coefficiente di attrito, con conseguenti forze di spostamento laterali elevate.

Specifiche

Magnete
Neodimio-ferro-boro (NdFeB)ND
Temperatura di esercizio fino a 80 °C


Rivestimento protettivo
Elastomero termoplastico (TPE)

  • Durezza ≈ 80 Shore A
  • neroSWSW

RoHS

Accessorio

GN 70 Dischi di ritegno
GN 70.1 Dischi adesivi

Su richiesta

  • Altri colori
  • Altre durezze Shore
Nascondi disegno tecnico
GN 51.1 Magneti di ritegno, neodmio, ferro, boro, magnetici su entrambi i lati, con rivestimento in gomma disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
dhForze magnetiche nominali in N
12810
18620
22940
31655
43970

Selezione e configurazione articolo

Materiale (magnete)

Diametro d
Colore
nero
Materiale (magnete)

Diametro d
Colore
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,56 €
più IVA 0,68 €
lordo 4,24 €
Peso: 0,004 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 74 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 75 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 51.1-ND-12-SWGN 51.1-ND-18-SWGN 51.1-ND-22-SWGN 51.1-ND-31-SWGN 51.1-ND-43-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico