GN 478 Morsetti per fissaggio squadrette Alluminio

Morsetti per fissaggio squadrette GN 478: Alluminio
Finitura: MT - Rettificato, burattato matt

Descrizione del prodotto

I morsetti per fissaggio squadrette GN 478 sono destinati principalmente al montaggio delle squadrette porta dispositivo GN 479 e delle squadrette di sostegno GN 479.1. Sono dotati di una filettatura centrale e, a partire dal foro d1 = B15, di una dima supplementare 4 x M4.

La vite di fissaggio standard è una vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762. Può essere sostituita dal kit di serraggio GN 511 (per il codice articolo vedere tabella delle dimensioni).

Specifiche

Morsetto di sostegno
Alluminio

  • Rettificato, burattato mattMT
  • Anodizzato, neroELS

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Accessorio

GN 511 Kit di serraggio
GN 480.1 Barre di collegamento / Tubi di collegamento (Edelstahl)
GN 479 Squadrette porta dispositivo in acciaio INOX (Stainless Steel)
GN 479.1 Squadrette di sostegno (Stainless Steel)

Nascondi disegno tecnico
GN 478 Morsetti per fissaggio squadrette, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
per
tolleranza alberoh11
d2d3
Filettatura di
serraggio
kl1l2l3ms
Quadro
tManiglia a leva per d3
B 8M 5--M 4142513,511,5--7,5GN 511-M4-14
B 10M 5M 6M 8M 516301713-88GN 511-M5-16
B 12M 5M 6M 8M 516321715-109GN 511-M5-16
B 15M 6M 8-M 6204020,519,5141212GN 511-M6-20
B 16M 6M 8-M 6204020,519,514-11,5GN 511-M6-20
B 20M 8M 10-M 6254521,523,5171612GN 511-M6-25

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Filettatura d2
Finitura
Foro alesato d1
Filettatura d2
Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,73 €
più IVA 1,47 €
lordo 9,20 €
incluso supplemento per materiale: 0,04 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 166 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 167 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 478-B8-M5-ELSGN 478-B8-M5-MTGN 478-B10-M5-ELSGN 478-B10-M5-MTGN 478-B10-M6-ELSGN 478-B10-M6-MTGN 478-B10-M8-ELSGN 478-B10-M8-MTGN 478-B12-M5-ELSGN 478-B12-M5-MTGN 478-B12-M6-ELSGN 478-B12-M6-MTGN 478-B12-M8-ELSGN 478-B12-M8-MTGN 478-B15-M6-ELSGN 478-B15-M6-MTGN 478-B15-M8-ELSGN 478-B15-M8-MTGN 478-B16-M6-ELSGN 478-B16-M6-MTGN 478-B16-M8-ELSGN 478-B16-M8-MTGN 478-B20-M8-ELSGN 478-B20-M8-MTGN 478-B20-M10-ELSGN 478-B20-M10-MT

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico