GN 453 Antivibranti Acciaio INOX

Antivibranti GN 453: Acciaio INOX
Tipo: S - Con perno filettato
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 453 sono utilizzati come finecorsa.

Assorbono l’energia d’impatto durante le collisioni, prevengono i danni dovuti a forti vibrazioni e riducono al minimo il rimbalzo. Riducono inoltre il rumore e le vibrazioni dannose.

La forma parabolica determina un aumento della rigidità della molla, consentendo uno smorzamento particolarmente delicato degli urti.

Specifiche

  • Gomma naturale (NR)
    • Nero
    • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
    • Resistente a temperature fino a 80 °C
    • Durezza Shore A ±5
      Morbido40
      Medio55
      Duro70*
      Medio55
      Morbido40
      Medio55
      Duro70*

  • Piastre di copertura, boccole filettate, perni filettati
    Acciaio INOX AISI 304

RoHS

Su richiesta

  • Gomma colore grigio
  • in durezza
    • Morbido40
    • Duro70
Nascondi disegno tecnico
GN 453 Antivibranti, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Econ filettatura interna
SCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1hd2Lunghezza lstFlessibilità ≈ N/mm
Durezza 55
carico max. in N
Durezza 55
corsa max. ≈
in mm
1010M 5121,2520593
2015M 61826491954
2024M 61826221306
2520M 61826381905
3030M 81826352607,5
3036M 82028363209
3540M 823283030010
5050M 823286885012,5
5050M 1028287885012,5
5058M 823286086514,5
5058M 10282105072814,5
5061M 828283960015,25
5067M 823285998316,75
5068M 1028285289017
7058M 1237311110152014
7589M 123731198196020
9580M 1641316157314020
115136M 1641316129439034

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Istruzioni tecniche

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gli antivibranti e gli antivibranti in gomma sono ideali per assorbire le forze di compressione. I carichi di trazione, taglio, flessione e torsione possono essere assorbiti in misura limitata, ma incidono negativamente sulla durata utile. Le informazioni sulla capacità di carico riportate nel foglio di normalizzazione o nella sezione tecnica contengono valori guida non vincolanti. Il superamento di questi valori può anche comportare una riduzione della durata utile o un guasto immediato del componente.

Gli esempi mostrano come un progetto possa essere modificato per convertire situazioni di carico sfavorevoli in configurazioni favorevoli con carico di compressione.

La durata utile degli elementi in elastomero può essere ridotta dalle condizioni ambientali, come radiazioni UV, agenti atmosferici, idrocarburi e sostanze chimiche, nonché dall’invecchiamento. Il posizionamento con una protezione adeguata prolungherà la durata utile.

Esempi di costruzione

Sfavorevole

Favorevole

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,96 €
più IVA 0,37 €
lordo 2,33 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 884 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 885 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 453-10-10-M5-E-40GN 453-10-10-M5-S-40GN 453-10-10-M5-E-55GN 453-10-10-M5-S-55GN 453-10-10-M5-E-70GN 453-10-10-M5-S-70GN 453-20-15-M6-E-40GN 453-20-15-M6-S-40GN 453-20-15-M6-E-55GN 453-20-15-M6-S-55GN 453-20-15-M6-E-70GN 453-20-15-M6-S-70GN 453-20-24-M6-E-40GN 453-20-24-M6-S-40GN 453-20-24-M6-E-55GN 453-20-24-M6-S-55GN 453-20-24-M6-E-70GN 453-20-24-M6-S-70GN 453-25-20-M6-E-40GN 453-25-20-M6-S-40GN 453-25-20-M6-E-55GN 453-25-20-M6-S-55GN 453-25-20-M6-E-70GN 453-25-20-M6-S-70GN 453-30-30-M8-E-40GN 453-30-30-M8-S-40GN 453-30-30-M8-E-55GN 453-30-30-M8-S-55GN 453-30-30-M8-E-70GN 453-30-30-M8-S-70GN 453-30-36-M8-E-40GN 453-30-36-M8-S-40GN 453-30-36-M8-E-55GN 453-30-36-M8-S-55GN 453-30-36-M8-E-70GN 453-30-36-M8-S-70GN 453-35-40-M8-E-40GN 453-35-40-M8-S-40GN 453-35-40-M8-E-55GN 453-35-40-M8-S-55GN 453-35-40-M8-E-70GN 453-35-40-M8-S-70GN 453-50-50-M8-E-40GN 453-50-50-M8-S-40GN 453-50-50-M8-E-55GN 453-50-50-M8-S-55GN 453-50-50-M8-E-70GN 453-50-50-M8-S-70GN 453-50-50-M10-E-40GN 453-50-50-M10-S-40GN 453-50-50-M10-E-55GN 453-50-50-M10-S-55GN 453-50-50-M10-E-70GN 453-50-50-M10-S-70GN 453-50-58-M8-E-40GN 453-50-58-M8-S-40GN 453-50-58-M8-E-55GN 453-50-58-M8-S-55GN 453-50-58-M8-E-70GN 453-50-58-M8-S-70GN 453-50-58-M10-E-40GN 453-50-58-M10-S-40GN 453-50-58-M10-E-55GN 453-50-58-M10-S-55GN 453-50-58-M10-E-70GN 453-50-58-M10-S-70GN 453-50-61-M8-E-40GN 453-50-61-M8-S-40GN 453-50-61-M8-E-55GN 453-50-61-M8-S-55GN 453-50-61-M8-E-70GN 453-50-61-M8-S-70GN 453-50-67-M8-E-40GN 453-50-67-M8-S-40GN 453-50-67-M8-E-55GN 453-50-67-M8-S-55GN 453-50-67-M8-E-70GN 453-50-67-M8-S-70GN 453-50-68-M10-E-40GN 453-50-68-M10-S-40GN 453-50-68-M10-E-55GN 453-50-68-M10-S-55GN 453-50-68-M10-E-70GN 453-50-68-M10-S-70GN 453-70-58-M12-E-40GN 453-70-58-M12-S-40GN 453-70-58-M12-E-55GN 453-70-58-M12-S-55GN 453-70-58-M12-E-70GN 453-70-58-M12-S-70GN 453-75-89-M12-E-40GN 453-75-89-M12-S-40GN 453-75-89-M12-E-55GN 453-75-89-M12-S-55GN 453-75-89-M12-E-70GN 453-75-89-M12-S-70GN 453-95-80-M16-E-40GN 453-95-80-M16-S-40GN 453-95-80-M16-E-55GN 453-95-80-M16-S-55GN 453-95-80-M16-E-70GN 453-95-80-M16-S-70GN 453-115-136-M16-E-40GN 453-115-136-M16-S-40GN 453-115-136-M16-E-55GN 453-115-136-M16-S-55GN 453-115-136-M16-E-70GN 453-115-136-M16-S-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico