GN 451 Antivibranti in gomma Acciaio INOX

Antivibranti in gomma  GN 451: Acciaio INOX
Tipo: EE - Con due filettature interne
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti in gomma GN 451 sono adatti al montaggio elastico di unità come motori, compressori e pompe.

Specifiche

Gomma
Gomma naturale (NR), nero

  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Temperatura di esercizio -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Medio55

Piastre di copertura / Boccole filettate / Perni filettati
Acciaio INOX AISI 304


RoHS

Su richiesta

  • Gomma colore grigio
  • in durezza
    • Morbido40
    • Duro70
Nascondi disegno tecnico
GN 451 Antivibranti in gomma, acciaio INOX, con filettatura interna / perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EECon due filettature interne
EScon filettatura interna / perno filettato
SSCon 2 perni filettati
Mostra / Nascondi colonne
d1h
Tipo EE

Tipo ES

Tipo SS
d2Lunghezza lst ≈
6----7------7------M 360,83
8813--813-----813-----M 3613
10101520-101520----101520----M 4101,24
15101520-1015202530--810152025--M 4101,44
161520----------------M 5-1,75
20152025-15202530---8,515202530--M 61826
25202530-152030----1015202530--M 61826
30202530401520253040--1520253040--M 82028
40203040-203040----20304045---M 82328
40----20283540---2025-----M 102328
50303540502025303540455020253035404550M 102828
60304050-30354050---304050----M 102828
703035455030455070---303545----M 102838
75304050552540455055--25405055---M 1237311
1004055607540556075---40556075---M 1641314
1255575--5575-----5575-----M 1641314

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h (tipo EE)
Altezza h (tipo ES)
Altezza h (tipo SS)
Filettatura d2
Tipo



Durezza



Specifiche


Diametro esterno d1
Altezza h (tipo EE)
Altezza h (tipo ES)
Altezza h (tipo SS)
Filettatura d2
Tipo



Durezza



Istruzioni tecniche

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gli antivibranti e gli antivibranti in gomma sono ideali per assorbire le forze di compressione. I carichi di trazione, taglio, flessione e torsione possono essere assorbiti in misura limitata, ma incidono negativamente sulla durata utile. Le informazioni sulla capacità di carico riportate nel foglio di normalizzazione o nella sezione tecnica contengono valori guida non vincolanti. Il superamento di questi valori può anche comportare una riduzione della durata utile o un guasto immediato del componente.

Gli esempi mostrano come un progetto possa essere modificato per convertire situazioni di carico sfavorevoli in configurazioni favorevoli con carico di compressione.

La durata utile degli elementi in elastomero può essere ridotta dalle condizioni ambientali, come radiazioni UV, agenti atmosferici, idrocarburi e sostanze chimiche, nonché dall’invecchiamento. Il posizionamento con una protezione adeguata prolungherà la durata utile.

Esempi di costruzione

Sfavorevole

Favorevole

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
1,88 €
più IVA 0,36 €
lordo 2,24 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
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
  • 112 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 113 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 451-6-7-M3-ES-40GN 451-6-7-M3-ES-55GN 451-6-7-M3-ES-70GN 451-6-7-M3-SS-40GN 451-6-7-M3-SS-55GN 451-6-7-M3-SS-70GN 451-8-8-M3-EE-40GN 451-8-8-M3-EE-55GN 451-8-8-M3-EE-70GN 451-8-13-M3-EE-40GN 451-8-13-M3-EE-55GN 451-8-13-M3-EE-70GN 451-8-8-M3-ES-40GN 451-8-8-M3-ES-55GN 451-8-8-M3-ES-70GN 451-8-13-M3-ES-40GN 451-8-13-M3-ES-55GN 451-8-13-M3-ES-70GN 451-8-8-M3-SS-40GN 451-8-8-M3-SS-55GN 451-8-8-M3-SS-70GN 451-8-13-M3-SS-40GN 451-8-13-M3-SS-55GN 451-8-13-M3-SS-70GN 451-10-10-M4-EE-40GN 451-10-10-M4-EE-55GN 451-10-10-M4-EE-70GN 451-10-15-M4-EE-40GN 451-10-15-M4-EE-55GN 451-10-15-M4-EE-70GN 451-10-20-M4-EE-40GN 451-10-20-M4-EE-55GN 451-10-20-M4-EE-70GN 451-10-10-M4-ES-40GN 451-10-10-M4-ES-55GN 451-10-10-M4-ES-70GN 451-10-15-M4-ES-40GN 451-10-15-M4-ES-55GN 451-10-15-M4-ES-70GN 451-10-20-M4-ES-40GN 451-10-20-M4-ES-55GN 451-10-20-M4-ES-70GN 451-10-10-M4-SS-40GN 451-10-10-M4-SS-55GN 451-10-10-M4-SS-70GN 451-10-15-M4-SS-40GN 451-10-15-M4-SS-55GN 451-10-15-M4-SS-70GN 451-10-20-M4-SS-40GN 451-10-20-M4-SS-55GN 451-10-20-M4-SS-70GN 451-15-10-M4-EE-40GN 451-15-10-M4-EE-55GN 451-15-10-M4-EE-70GN 451-15-15-M4-EE-40GN 451-15-15-M4-EE-55GN 451-15-15-M4-EE-70GN 451-15-20-M4-EE-40GN 451-15-20-M4-EE-55GN 451-15-20-M4-EE-70GN 451-15-10-M4-ES-40GN 451-15-10-M4-ES-55GN 451-15-10-M4-ES-70GN 451-15-15-M4-ES-40GN 451-15-15-M4-ES-55GN 451-15-15-M4-ES-70GN 451-15-20-M4-ES-40GN 451-15-20-M4-ES-55GN 451-15-20-M4-ES-70GN 451-15-25-M4-ES-40GN 451-15-25-M4-ES-55GN 451-15-25-M4-ES-70GN 451-15-30-M4-ES-40GN 451-15-30-M4-ES-55GN 451-15-30-M4-ES-70GN 451-15-8-M4-SS-40GN 451-15-8-M4-SS-55GN 451-15-8-M4-SS-70GN 451-15-10-M4-SS-40GN 451-15-10-M4-SS-55GN 451-15-10-M4-SS-70GN 451-15-15-M4-SS-40GN 451-15-15-M4-SS-55GN 451-15-15-M4-SS-70GN 451-15-20-M4-SS-40GN 451-15-20-M4-SS-55GN 451-15-20-M4-SS-70GN 451-15-25-M4-SS-40GN 451-15-25-M4-SS-55GN 451-15-25-M4-SS-70GN 451-16-15-M5-EE-40GN 451-16-15-M5-EE-55GN 451-16-15-M5-EE-70GN 451-16-20-M5-EE-40GN 451-16-20-M5-EE-55GN 451-16-20-M5-EE-70GN 451-20-15-M6-EE-40GN 451-20-15-M6-EE-55GN 451-20-15-M6-EE-70GN 451-20-20-M6-EE-40GN 451-20-20-M6-EE-55GN 451-20-20-M6-EE-70GN 451-20-25-M6-EE-40GN 451-20-25-M6-EE-55GN 451-20-25-M6-EE-70GN 451-20-15-M6-ES-40GN 451-20-15-M6-ES-55GN 451-20-15-M6-ES-70GN 451-20-20-M6-ES-40GN 451-20-20-M6-ES-55GN 451-20-20-M6-ES-70GN 451-20-25-M6-ES-40GN 451-20-25-M6-ES-55GN 451-20-25-M6-ES-70GN 451-20-30-M6-ES-40GN 451-20-30-M6-ES-55GN 451-20-30-M6-ES-70GN 451-20-8,5-M6-SS-40GN 451-20-8,5-M6-SS-55GN 451-20-8,5-M6-SS-70GN 451-20-15-M6-SS-40GN 451-20-15-M6-SS-55GN 451-20-15-M6-SS-70GN 451-20-20-M6-SS-40GN 451-20-20-M6-SS-55GN 451-20-20-M6-SS-70GN 451-20-25-M6-SS-40GN 451-20-25-M6-SS-55GN 451-20-25-M6-SS-70GN 451-20-30-M6-SS-40GN 451-20-30-M6-SS-55GN 451-20-30-M6-SS-70GN 451-25-20-M6-EE-40GN 451-25-20-M6-EE-55GN 451-25-20-M6-EE-70GN 451-25-25-M6-EE-40GN 451-25-25-M6-EE-55GN 451-25-25-M6-EE-70GN 451-25-30-M6-EE-40GN 451-25-30-M6-EE-55GN 451-25-30-M6-EE-70GN 451-25-15-M6-ES-40GN 451-25-15-M6-ES-55GN 451-25-15-M6-ES-70GN 451-25-20-M6-ES-40GN 451-25-20-M6-ES-55GN 451-25-20-M6-ES-70GN 451-25-30-M6-ES-40GN 451-25-30-M6-ES-55GN 451-25-30-M6-ES-70GN 451-25-10-M6-SS-40GN 451-25-10-M6-SS-55GN 451-25-10-M6-SS-70GN 451-25-15-M6-SS-40GN 451-25-15-M6-SS-55GN 451-25-15-M6-SS-70GN 451-25-20-M6-SS-40GN 451-25-20-M6-SS-55GN 451-25-20-M6-SS-70GN 451-25-25-M6-SS-40GN 451-25-25-M6-SS-55GN 451-25-25-M6-SS-70GN 451-25-30-M6-SS-40GN 451-25-30-M6-SS-55GN 451-25-30-M6-SS-70GN 451-30-20-M8-EE-40GN 451-30-20-M8-EE-55GN 451-30-20-M8-EE-70GN 451-30-25-M8-EE-40GN 451-30-25-M8-EE-55GN 451-30-25-M8-EE-70GN 451-30-30-M8-EE-40GN 451-30-30-M8-EE-55GN 451-30-30-M8-EE-70GN 451-30-40-M8-EE-40GN 451-30-40-M8-EE-55GN 451-30-40-M8-EE-70GN 451-30-15-M8-ES-40GN 451-30-15-M8-ES-55GN 451-30-15-M8-ES-70GN 451-30-20-M8-ES-40GN 451-30-20-M8-ES-55GN 451-30-20-M8-ES-70GN 451-30-25-M8-ES-40GN 451-30-25-M8-ES-55GN 451-30-25-M8-ES-70GN 451-30-30-M8-ES-40GN 451-30-30-M8-ES-55GN 451-30-30-M8-ES-70GN 451-30-40-M8-ES-40GN 451-30-40-M8-ES-55GN 451-30-40-M8-ES-70GN 451-30-15-M8-SS-40GN 451-30-15-M8-SS-55GN 451-30-15-M8-SS-70GN 451-30-20-M8-SS-40GN 451-30-20-M8-SS-55GN 451-30-20-M8-SS-70GN 451-30-25-M8-SS-40GN 451-30-25-M8-SS-55GN 451-30-25-M8-SS-70GN 451-30-30-M8-SS-40GN 451-30-30-M8-SS-55GN 451-30-30-M8-SS-70GN 451-30-40-M8-SS-40GN 451-30-40-M8-SS-55GN 451-30-40-M8-SS-70GN 451-40-20-M8-ES-40GN 451-40-20-M8-ES-55GN 451-40-20-M8-ES-70GN 451-40-30-M8-ES-40GN 451-40-30-M8-ES-55GN 451-40-30-M8-ES-70GN 451-40-40-M8-ES-40GN 451-40-40-M8-ES-55GN 451-40-40-M8-ES-70GN 451-40-20-M8-EE-40GN 451-40-20-M8-EE-55GN 451-40-20-M8-EE-70GN 451-40-30-M8-EE-40GN 451-40-30-M8-EE-55GN 451-40-30-M8-EE-70GN 451-40-40-M8-EE-40GN 451-40-40-M8-EE-55GN 451-40-40-M8-EE-70GN 451-40-20-M8-SS-40GN 451-40-20-M8-SS-55GN 451-40-20-M8-SS-70GN 451-40-30-M8-SS-40GN 451-40-30-M8-SS-55GN 451-40-30-M8-SS-70GN 451-40-40-M8-SS-40GN 451-40-40-M8-SS-55GN 451-40-40-M8-SS-70GN 451-40-45-M8-SS-40GN 451-40-45-M8-SS-55GN 451-40-45-M8-SS-70GN 451-40-20-M10-ES-40GN 451-40-20-M10-ES-55GN 451-40-20-M10-ES-70GN 451-40-28-M10-ES-40GN 451-40-28-M10-ES-55GN 451-40-28-M10-ES-70GN 451-40-35-M10-ES-40GN 451-40-35-M10-ES-55GN 451-40-35-M10-ES-70GN 451-40-40-M10-ES-40GN 451-40-40-M10-ES-55GN 451-40-40-M10-ES-70GN 451-40-20-M10-SS-40GN 451-40-20-M10-SS-55GN 451-40-20-M10-SS-70GN 451-40-25-M10-SS-40GN 451-40-25-M10-SS-55GN 451-40-25-M10-SS-70GN 451-50-30-M10-EE-40GN 451-50-30-M10-EE-55GN 451-50-30-M10-EE-70GN 451-50-35-M10-EE-40GN 451-50-35-M10-EE-55GN 451-50-35-M10-EE-70GN 451-50-40-M10-EE-40GN 451-50-40-M10-EE-55GN 451-50-40-M10-EE-70GN 451-50-50-M10-EE-40GN 451-50-50-M10-EE-55GN 451-50-50-M10-EE-70GN 451-50-20-M10-ES-40GN 451-50-20-M10-ES-55GN 451-50-20-M10-ES-70GN 451-50-25-M10-ES-40GN 451-50-25-M10-ES-55GN 451-50-25-M10-ES-70GN 451-50-30-M10-ES-40GN 451-50-30-M10-ES-55GN 451-50-30-M10-ES-70GN 451-50-35-M10-ES-40GN 451-50-35-M10-ES-55GN 451-50-35-M10-ES-70GN 451-50-40-M10-ES-40GN 451-50-40-M10-ES-55GN 451-50-40-M10-ES-70GN 451-50-45-M10-ES-40GN 451-50-45-M10-ES-55GN 451-50-45-M10-ES-70GN 451-50-50-M10-ES-40GN 451-50-50-M10-ES-55GN 451-50-50-M10-ES-70GN 451-50-20-M10-SS-40GN 451-50-20-M10-SS-55GN 451-50-20-M10-SS-70GN 451-50-25-M10-SS-40GN 451-50-25-M10-SS-55GN 451-50-25-M10-SS-70GN 451-50-30-M10-SS-40GN 451-50-30-M10-SS-55GN 451-50-30-M10-SS-70GN 451-50-35-M10-SS-40GN 451-50-35-M10-SS-55GN 451-50-35-M10-SS-70GN 451-50-40-M10-SS-40GN 451-50-40-M10-SS-55GN 451-50-40-M10-SS-70GN 451-50-45-M10-SS-40GN 451-50-45-M10-SS-55GN 451-50-45-M10-SS-70GN 451-50-50-M10-SS-40GN 451-50-50-M10-SS-55GN 451-50-50-M10-SS-70GN 451-60-30-M10-EE-40GN 451-60-30-M10-EE-55GN 451-60-30-M10-EE-70GN 451-60-40-M10-EE-40GN 451-60-40-M10-EE-55GN 451-60-40-M10-EE-70GN 451-60-50-M10-EE-40GN 451-60-50-M10-EE-55GN 451-60-50-M10-EE-70GN 451-60-30-M10-ES-40GN 451-60-30-M10-ES-55GN 451-60-30-M10-ES-70GN 451-60-35-M10-ES-40GN 451-60-35-M10-ES-55GN 451-60-35-M10-ES-70GN 451-60-40-M10-ES-40GN 451-60-40-M10-ES-55GN 451-60-40-M10-ES-70GN 451-60-50-M10-ES-40GN 451-60-50-M10-ES-55GN 451-60-50-M10-ES-70GN 451-60-30-M10-SS-40GN 451-60-30-M10-SS-55GN 451-60-30-M10-SS-70GN 451-60-40-M10-SS-40GN 451-60-40-M10-SS-55GN 451-60-40-M10-SS-70GN 451-60-50-M10-SS-40GN 451-60-50-M10-SS-55GN 451-60-50-M10-SS-70GN 451-70-30-M10-EE-40GN 451-70-30-M10-EE-55GN 451-70-30-M10-EE-70GN 451-70-35-M10-EE-40GN 451-70-35-M10-EE-55GN 451-70-35-M10-EE-70GN 451-70-45-M10-EE-40GN 451-70-45-M10-EE-55GN 451-70-45-M10-EE-70GN 451-70-50-M10-EE-40GN 451-70-50-M10-EE-55GN 451-70-50-M10-EE-70GN 451-70-30-M10-ES-40GN 451-70-30-M10-ES-55GN 451-70-30-M10-ES-70GN 451-70-45-M10-ES-40GN 451-70-45-M10-ES-55GN 451-70-45-M10-ES-70GN 451-70-50-M10-ES-40GN 451-70-50-M10-ES-55GN 451-70-50-M10-ES-70GN 451-70-70-M10-ES-40GN 451-70-70-M10-ES-55GN 451-70-70-M10-ES-70GN 451-70-30-M10-SS-40GN 451-70-30-M10-SS-55GN 451-70-30-M10-SS-70GN 451-70-35-M10-SS-40GN 451-70-35-M10-SS-55GN 451-70-35-M10-SS-70GN 451-70-45-M10-SS-40GN 451-70-45-M10-SS-55GN 451-70-45-M10-SS-70GN 451-75-30-M12-EE-40GN 451-75-30-M12-EE-55GN 451-75-30-M12-EE-70GN 451-75-40-M12-EE-40GN 451-75-40-M12-EE-55GN 451-75-40-M12-EE-70GN 451-75-50-M12-EE-40GN 451-75-50-M12-EE-55GN 451-75-50-M12-EE-70GN 451-75-55-M12-EE-40GN 451-75-55-M12-EE-55GN 451-75-55-M12-EE-70GN 451-75-25-M12-ES-40GN 451-75-25-M12-ES-55GN 451-75-25-M12-ES-70GN 451-75-40-M12-ES-40GN 451-75-40-M12-ES-55GN 451-75-40-M12-ES-70GN 451-75-45-M12-ES-40GN 451-75-45-M12-ES-55GN 451-75-45-M12-ES-70GN 451-75-50-M12-ES-40GN 451-75-50-M12-ES-55GN 451-75-50-M12-ES-70GN 451-75-55-M12-ES-40GN 451-75-55-M12-ES-55GN 451-75-55-M12-ES-70GN 451-75-25-M12-SS-40GN 451-75-25-M12-SS-55GN 451-75-25-M12-SS-70GN 451-75-40-M12-SS-40GN 451-75-40-M12-SS-55GN 451-75-40-M12-SS-70GN 451-75-50-M12-SS-40GN 451-75-50-M12-SS-55GN 451-75-50-M12-SS-70GN 451-75-55-M12-SS-40GN 451-75-55-M12-SS-55GN 451-75-55-M12-SS-70GN 451-100-40-M16-EE-40GN 451-100-40-M16-EE-55GN 451-100-40-M16-EE-70GN 451-100-55-M16-EE-40GN 451-100-55-M16-EE-55GN 451-100-55-M16-EE-70GN 451-100-60-M16-EE-40GN 451-100-60-M16-EE-55GN 451-100-60-M16-EE-70GN 451-100-75-M16-EE-40GN 451-100-75-M16-EE-55GN 451-100-75-M16-EE-70GN 451-100-40-M16-ES-40GN 451-100-40-M16-ES-55GN 451-100-40-M16-ES-70GN 451-100-55-M16-ES-40GN 451-100-55-M16-ES-55GN 451-100-55-M16-ES-70GN 451-100-60-M16-ES-40GN 451-100-60-M16-ES-55GN 451-100-60-M16-ES-70GN 451-100-75-M16-ES-40GN 451-100-75-M16-ES-55GN 451-100-75-M16-ES-70GN 451-100-40-M16-SS-40GN 451-100-40-M16-SS-55GN 451-100-40-M16-SS-70GN 451-100-55-M16-SS-40GN 451-100-55-M16-SS-55GN 451-100-55-M16-SS-70GN 451-100-60-M16-SS-40GN 451-100-60-M16-SS-55GN 451-100-60-M16-SS-70GN 451-100-75-M16-SS-40GN 451-100-75-M16-SS-55GN 451-100-75-M16-SS-70GN 451-125-55-M16-EE-40GN 451-125-55-M16-EE-55GN 451-125-55-M16-EE-70GN 451-125-75-M16-EE-40GN 451-125-75-M16-EE-55GN 451-125-75-M16-EE-70GN 451-125-55-M16-ES-40GN 451-125-55-M16-ES-55GN 451-125-55-M16-ES-70GN 451-125-75-M16-ES-40GN 451-125-75-M16-ES-55GN 451-125-75-M16-ES-70GN 451-125-55-M16-SS-40GN 451-125-55-M16-SS-55GN 451-125-55-M16-SS-70GN 451-125-75-M16-SS-40GN 451-125-75-M16-SS-55GN 451-125-75-M16-SS-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico