GN 428 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Maniglie a ponte per armadi GN 428: Alluminio
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
con-icona-IF-Award
GDA
Red-Dot

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 428 sono realizzate in profilato di alluminio curvato e offrono un'eccellente stabilità e un design ergonomico.

Per il tipo B, le viti a testa bombata con cava esagonale, i dadi esagonali e le rondelle sono inclusi nella dotazione.

In particolare, in combinazione con le maniglie a ponte per armadi GN 328 più piccole, soddisfano le esigenze del moderno design industriale.

Specifiche

Maniglia
AlluminioAL

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Anodizzato, colore naturaleELEL

Kit di fissaggio per tipo B
Acciaio INOX AISI 304

  • Viti a testa bombata con cava esagonale ISO 7380
  • Dadi esagonali ISO 4032
  • Rondelle DIN 125

RoHS

Su richiesta

  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 428 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
bl1adh1h2l2l3l4t
2820018M 86311,8240301010
2825018M 86311,8290301010
2830018M 86311,8340301010
2840018M 86311,8440301010
3630026M 107116,6355401314
3640026M 107116,6455401314
3650026M 107116,6555401314
3660026M 107116,6655401314
3680026M 107116,6855401314

Selezione e configurazione articolo

Materiale

Diametro impugnatura b
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
Anodizzato
Argento
Nero
Materiale

Diametro impugnatura b
Lunghezza l1
Tipo


Finitura
Anodizzato
Argento
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
17,65 €
più IVA 3,35 €
lordo 21,00 €
incluso supplemento per materiale: 1,16 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,340 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • 337 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 338 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 428-AL-28-200-A-SWGN 428-AL-28-200-B-SWGN 428-AL-28-200-A-ELGN 428-AL-28-200-B-ELGN 428-AL-28-200-A-SRGN 428-AL-28-200-B-SRGN 428-AL-28-250-A-SWGN 428-AL-28-250-B-SWGN 428-AL-28-250-A-ELGN 428-AL-28-250-B-ELGN 428-AL-28-250-A-SRGN 428-AL-28-250-B-SRGN 428-AL-28-300-A-SWGN 428-AL-28-300-B-SWGN 428-AL-28-300-A-ELGN 428-AL-28-300-B-ELGN 428-AL-28-300-A-SRGN 428-AL-28-300-B-SRGN 428-AL-28-400-A-SWGN 428-AL-28-400-B-SWGN 428-AL-28-400-A-ELGN 428-AL-28-400-B-ELGN 428-AL-28-400-A-SRGN 428-AL-28-400-B-SRGN 428-AL-36-300-A-SWGN 428-AL-36-300-B-SWGN 428-AL-36-300-A-ELGN 428-AL-36-300-B-ELGN 428-AL-36-300-A-SRGN 428-AL-36-300-B-SRGN 428-AL-36-400-A-SWGN 428-AL-36-400-B-SWGN 428-AL-36-400-A-ELGN 428-AL-36-400-B-ELGN 428-AL-36-400-A-SRGN 428-AL-36-400-B-SRGN 428-AL-36-500-A-SWGN 428-AL-36-500-B-SWGN 428-AL-36-500-A-ELGN 428-AL-36-500-B-ELGN 428-AL-36-500-A-SRGN 428-AL-36-500-B-SRGN 428-AL-36-600-A-SWGN 428-AL-36-600-B-SWGN 428-AL-36-600-A-ELGN 428-AL-36-600-B-ELGN 428-AL-36-600-A-SRGN 428-AL-36-600-B-SRGN 428-AL-36-800-A-SWGN 428-AL-36-800-B-SWGN 428-AL-36-800-A-ELGN 428-AL-36-800-B-ELGN 428-AL-36-800-A-SRGN 428-AL-36-800-B-SR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico