GN 2428 Guarnizioni raschiapolvere per guide laterali lineari per ruote a camme GN 2422

Guarnizioni raschiapolvere GN 2428: per guide laterali lineari per ruote a camme GN 2422
Tipo: X - Per guide di supporto fisse

Descrizione del prodotto

Le guarnizioni raschiapolvere GN 2428 proteggono dai depositi di sporco su guide di scorrimento e ruote.

Per la misura h1 = 18, la guarnizione raschiapolvere è fissata con una sola vite centrale.

Le viti sono incluse nella dotazione.

Specifiche

Guarnizione raschiapolvere
Plastica PUR, colore grigio


Nucleo di rinforzo
Acciaio, zincato


Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 2428 Guarnizioni raschiapolvere disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

UPer guide di supporto mobili
XPer guide di supporto fisse
Mostra / Nascondi colonne
h1
Guide di scorrimento
b1b2d
per vite a
testa cilindrica DIN 912
h2l1l2l3 max.m1m2
1812,65,6M 317753,5-3,5
281910M 425753,584,5
3525,512,5M 432753,5105,5
4332,215M 440753,5127,5

Selezione e configurazione articolo

h1
Tipo


h1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,66 €
più IVA 2,03 €
lordo 12,69 €
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
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
  • 17 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 18 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.