GN 417 Pistoncini di posizionamento a molla con anello di sollevamento / con anello a occhiello, senza posizione di arresto

Pistoncini di posizionamento a molla GN 417: con anello di sollevamento / con anello a occhiello, senza posizione di arresto
Tipo: A - Con anello di azionamento
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen

Descrizione del prodotto

I pistoncini di posizionamento a molla GN 417 con flangia sono montati parallelamente ai perni e hanno un'altezza particolarmente ridotta. Lo schema di montaggio con fori asolati offre ampie possibilità di regolazione, ad esempio per l'impiego di profilati di alluminio. L'uso di rondelle facilita il montaggio dei componenti utilizzando le asole.

Il tipo D ha un anello rinforzato a occhiello che lo rende particolarmente adatto per l'azionamento da remoto, ad esempio tramite cavo Bowden.

Specifiche

  • Guida
    Lega di zinco pressofusa
    Rivestimento con polveri
    Nero, finitura testurizzata

*Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303


  • Molla di pressione
    Acciaio INOX AISI 301

  • Anello di sollevamento / anello a occhiello
    Acciaio INOX AISI 301

RoHS

Accessorio

GN 412.2 Bussole di posizionamento (Acciaio)
GN 417.1 Flange di posizionamento

Nascondi disegno tecnico
GN 417 Pistoncini di posizionamento a molla senza posizione di arresto disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon anello di azionamento
DCon anello a occhiello
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno  h11
Foro alesato +0,03 / +0,08
b1b2b3b4 -0,2d2d3h1h2h3k1 ±0,05k2k3k4l1l2Carico molla in N ≈
iniziale

finale
42216,563,3146741014484,5413312
5282284,3187,29,54,513,5185107515,5524
63227,5105,4249,510,5515,5215,51210621521
83433125,43011,812,5618,5235,51215,5826622
10393514,56,53011,814,5621,752761513,51026425

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Tipo


Specifiche



Diametro vite d1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,70
più IVA 0,70 €
lordo 4,40 €
Peso: 0,011 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 788 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 789 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 417-4-AGN 417-4-DGN 417-5-AGN 417-5-DGN 417-6-AGN 417-6-DGN 417-8-AGN 417-8-DGN 417-10-AGN 417-10-D

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico