GN 353 Antivibranti Acciaio

Antivibranti GN 353: Acciaio
Tipo: E - con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 353 sono utilizzati come finecorsa.

Assorbono l’energia d’impatto durante le collisioni, prevengono i danni dovuti a forti vibrazioni e riducono al minimo il rimbalzo. Riducono inoltre il rumore e le vibrazioni dannose.

La forma parabolica determina un aumento della rigidità della molla, consentendo uno smorzamento particolarmente delicato degli urti.

Specifiche

Gomma
Gomma naturale (NR), nero

  • Vulcanizzata sulle piastre di copertura
  • Temperatura di esercizio -40 °C a +80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    • Morbido40
    • Medio55
    • Duro70

Piastre di copertura / Boccole filettate / Perni filettati
Acciaio, zincato, passivato blu


RoHS

Su richiesta

Gomma colore grigio

Nascondi disegno tecnico
GN 353 Antivibranti, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Econ filettatura interna
SCon perno filettato
Mostra / Nascondi colonne
d1hd2Lunghezza l
Tipo S
st
Tipo E
Flessibilità  ≈ N/mm
Durezza 40

Durezza 55

Durezza 70
carico max. in N
Durezza 40

Durezza 55

Durezza 70
corsa max. ≈
in mm
1010M 5121,2514204046591133
2015M 618263049781301953204
2024M 61826142255821303306
2520M 61826163896841904955
3030M 818282535841902606307,5
3036M 820282036721803206509
3540M 8232826306326030063010
5050M 823284068134506850168012,5
5050M 10282104078114506850142012,5
5058M 823283260121460865175514,5
5058M 10282103250121460728175514,5
5061M 828283239100490600152015,25
5067M 823283059105505983176316,75
5068M 10282102952115500890195017
7058M 12373128211014011501520199014
7589M 1237312669812513301960254020
9580M 164131610015715720003134556020
115136M 16413167812923026404390783034

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Diametro esterno d1
Altezza h
Filettatura d2
Tipo


Durezza



Istruzioni tecniche

f59a341a-6f8d-44f7-a416-38eb26fd88ff

Gli antivibranti e gli antivibranti in gomma sono ideali per assorbire le forze di compressione. I carichi di trazione, taglio, flessione e torsione possono essere assorbiti in misura limitata, ma incidono negativamente sulla durata utile. Le informazioni sulla capacità di carico riportate nel foglio di normalizzazione o nella sezione tecnica contengono valori guida non vincolanti. Il superamento di questi valori può anche comportare una riduzione della durata utile o un guasto immediato del componente.

Gli esempi mostrano come un progetto possa essere modificato per convertire situazioni di carico sfavorevoli in configurazioni favorevoli con carico di compressione.

La durata utile degli elementi in elastomero può essere ridotta dalle condizioni ambientali, come radiazioni UV, agenti atmosferici, idrocarburi e sostanze chimiche, nonché dall’invecchiamento. Il posizionamento con una protezione adeguata prolungherà la durata utile.

Esempi di costruzione

Sfavorevole

Favorevole

6ecd5af9-5685-4032-8177-f30409240f71 bc2813b2-50ab-43c8-8d8a-d0da38016199
2da6de17-7f53-4871-9a11-f9da6716a45b c432a895-d14c-4d00-b726-a700e0244629

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,82
più IVA 0,16 €
lordo 0,98 €
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 510 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 511 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 353-10-10-M5-E-40GN 353-10-10-M5-S-40GN 353-10-10-M5-E-55GN 353-10-10-M5-S-55GN 353-10-10-M5-E-70GN 353-10-10-M5-S-70GN 353-20-15-M6-E-40GN 353-20-15-M6-S-40GN 353-20-15-M6-E-55GN 353-20-15-M6-S-55GN 353-20-15-M6-E-70GN 353-20-15-M6-S-70GN 353-20-24-M6-E-40GN 353-20-24-M6-S-40GN 353-20-24-M6-E-55GN 353-20-24-M6-S-55GN 353-20-24-M6-E-70GN 353-20-24-M6-S-70GN 353-25-20-M6-E-40GN 353-25-20-M6-S-40GN 353-25-20-M6-E-55GN 353-25-20-M6-S-55GN 353-25-20-M6-E-70GN 353-25-20-M6-S-70GN 353-30-30-M8-E-40GN 353-30-30-M8-S-40GN 353-30-30-M8-E-55GN 353-30-30-M8-S-55GN 353-30-30-M8-E-70GN 353-30-30-M8-S-70GN 353-30-36-M8-E-40GN 353-30-36-M8-S-40GN 353-30-36-M8-E-55GN 353-30-36-M8-S-55GN 353-30-36-M8-E-70GN 353-30-36-M8-S-70GN 353-35-40-M8-E-40GN 353-35-40-M8-S-40GN 353-35-40-M8-E-55GN 353-35-40-M8-S-55GN 353-35-40-M8-E-70GN 353-35-40-M8-S-70GN 353-50-50-M8-E-40GN 353-50-50-M8-S-40GN 353-50-50-M8-E-55GN 353-50-50-M8-S-55GN 353-50-50-M8-E-70GN 353-50-50-M8-S-70GN 353-50-50-M10-E-40GN 353-50-50-M10-S-40GN 353-50-50-M10-E-55GN 353-50-50-M10-S-55GN 353-50-50-M10-E-70GN 353-50-50-M10-S-70GN 353-50-58-M8-E-40GN 353-50-58-M8-S-40GN 353-50-58-M8-E-55GN 353-50-58-M8-S-55GN 353-50-58-M8-E-70GN 353-50-58-M8-S-70GN 353-50-58-M10-E-40GN 353-50-58-M10-S-40GN 353-50-58-M10-E-55GN 353-50-58-M10-S-55GN 353-50-58-M10-E-70GN 353-50-58-M10-S-70GN 353-50-61-M8-E-40GN 353-50-61-M8-S-40GN 353-50-61-M8-E-55GN 353-50-61-M8-S-55GN 353-50-61-M8-E-70GN 353-50-61-M8-S-70GN 353-50-67-M8-E-40GN 353-50-67-M8-S-40GN 353-50-67-M8-E-55GN 353-50-67-M8-S-55GN 353-50-67-M8-E-70GN 353-50-67-M8-S-70GN 353-50-68-M10-E-40GN 353-50-68-M10-S-40GN 353-50-68-M10-E-55GN 353-50-68-M10-S-55GN 353-50-68-M10-E-70GN 353-50-68-M10-S-70GN 353-70-58-M12-E-40GN 353-70-58-M12-S-40GN 353-70-58-M12-E-55GN 353-70-58-M12-S-55GN 353-70-58-M12-E-70GN 353-70-58-M12-S-70GN 353-75-89-M12-E-40GN 353-75-89-M12-S-40GN 353-75-89-M12-E-55GN 353-75-89-M12-S-55GN 353-75-89-M12-E-70GN 353-75-89-M12-S-70GN 353-95-80-M16-E-40GN 353-95-80-M16-S-40GN 353-95-80-M16-E-55GN 353-95-80-M16-S-55GN 353-95-80-M16-E-70GN 353-95-80-M16-S-70GN 353-115-136-M16-E-40GN 353-115-136-M16-S-40GN 353-115-136-M16-E-55GN 353-115-136-M16-S-55GN 353-115-136-M16-E-70GN 353-115-136-M16-S-70

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico