GN 344.9 Piedini di livellamento Plastica, con perno filettato

Piedini di livellamento GN 344.9: Plastica, con perno filettato
Original design LV.A-STP / LV.A-AS-STP
Tipo: A - Senza disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 344.9 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature.

La geometria della piastra di base distribuisce il carico su un'ampia superficie e, in combinazione con la plastica di alta qualità, determina un'elevata portata statica. I piedini di livellamento vengono forniti montati, ma all’occorrenza si possono smontare.

I valori di portata statica specificati nella tabella sono indicazioni non vincolanti; superandoli è possibile deformare o danneggiare i componenti.

Specifiche

Base
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Perno filettato
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Disco antiscivolo per il tipo AG
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
Durezza 70 Shore A, colore nero


Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 344.9 Piedini di livellamento, plastica, con perno filettato disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
AGCon disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3A/F1A/F2Ø sferaCarico statico in kN
(vedere informazioni)
60M 84469-34,524163142,7
60M 1044699934,524164144,8
60M 1244699934,524165146,8
80M 84469-35,524163142,7
80M 1044699935,524164144,8
80M 1244699935,524165146,8
100M 84469-3524163142,7
100M 104469993524164144,8
100M 124469993524165146,8

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Specifiche

Diametro d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
4,45 €
più IVA 0,85 €
lordo 5,30 €
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • Richiedi i tempi di consegna

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 344.9-60-M8-44-AGN 344.9-60-M8-44-AGGN 344.9-60-M8-69-AGN 344.9-60-M8-69-AGGN 344.9-60-M10-44-AGN 344.9-60-M10-44-AGGN 344.9-60-M10-69-AGN 344.9-60-M10-69-AGGN 344.9-60-M10-99-AGN 344.9-60-M10-99-AGGN 344.9-60-M12-44-AGN 344.9-60-M12-44-AGGN 344.9-60-M12-69-AGN 344.9-60-M12-69-AGGN 344.9-60-M12-99-AGN 344.9-60-M12-99-AGGN 344.9-80-M8-44-AGN 344.9-80-M8-44-AGGN 344.9-80-M8-69-AGN 344.9-80-M8-69-AGGN 344.9-80-M10-44-AGN 344.9-80-M10-44-AGGN 344.9-80-M10-69-AGN 344.9-80-M10-69-AGGN 344.9-80-M10-99-AGN 344.9-80-M10-99-AGGN 344.9-80-M12-44-AGN 344.9-80-M12-44-AGGN 344.9-80-M12-69-AGN 344.9-80-M12-69-AGGN 344.9-80-M12-99-AGN 344.9-80-M12-99-AGGN 344.9-100-M8-44-AGN 344.9-100-M8-44-AGGN 344.9-100-M8-69-AGN 344.9-100-M8-69-AGGN 344.9-100-M10-44-AGN 344.9-100-M10-44-AGGN 344.9-100-M10-69-AGN 344.9-100-M10-69-AGGN 344.9-100-M10-99-AGN 344.9-100-M10-99-AGGN 344.9-100-M12-44-AGN 344.9-100-M12-44-AGGN 344.9-100-M12-69-AGN 344.9-100-M12-69-AGGN 344.9-100-M12-99-AGN 344.9-100-M12-99-AG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico