GN 344.5 Piedini di livellamento Perno filettato in acciaio INOX / piedino in plastica

Piedini di livellamento GN 344.5: Perno filettato in acciaio INOX / piedino in plastica
Original design
code: LV.A-SST
Tipo: A - Senza dado, senza disco antiscivolo
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-1

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento in acciaio INOX GN 344.5 sono in grado di sopportare carichi statici elevati grazie all'uso di un materiale plastico ad alta densità e a un design che distribuisce il carico su una superficie più ampia.

I valori relativi alla capacità di carico statico riportati in tabella sono solo indicativi; qualora vengano superati possono verificarsi gravi deformazioni permanenti o la rottura del piedino in plastica.

I valori sono il risultato di una serie di prove in cui un certo numero di piedini di livellamento è stato sottoposto a un carico statico verticale per un tempo limitato.

I dati relativi alla capacità di carico sono valori consigliati non vincolanti ed escludono qualsiasi responsabilità. Non costituiscono una garanzia di qualità e condizioni d’uso. L'utilizzatore è tenuto a stabilire caso per caso se il prodotto è idoneo all’uso previsto.

I piedini di livellamento GN 344.5 vengono forniti montati, ma sono rimovibili.

Specifiche

  • Piedino
    Plastica Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Nero, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 100 °C

  • Perno filettato
    Acciaio INOX AISI 303

  • Dado esagonale ISO 4032
    Acciaio INOX AISI 304

  • Fondo in gomma (NBR)
    70 Shore A, nero

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 344.5 Piedini di livellamento, piedino in plastica / perno filettato in acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza dado, senza disco antiscivolo
BCon dado, senza disco antiscivolo
AGSenza dado, con disco antiscivolo
BGCon dado, con disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l1l2l3A/FØ sferaCarico
statico in kN
(vedere informazioni)
60M 84368--3324141414
60M 10436898-3324141414
60M 12436898-3324141414
60M 146898148-3324141414
60M 16681081481683324161414
60M 1658981381584324242418
60M 20981381581984324242418
60M 24981381581984324242418
80M 84368--3324141414
80M 10436898-3324141416
80M 12436898-3324141416
80M 146898148-3324141416
80M 16681081481683324161416
80M 1658981381584324242418
80M 20981381581984324242418
80M 24981381581984324242418
100M 84368--3324141418
100M 10436898-3324141418
100M 12436898-3324141418
100M 146898148-3324141418
100M 16681081481683324161418
100M 1658981381584324242425
100M 20981381581984324242425
100M 24981381581984324242425
125M 1658981381586746242428
125M 20981381581986746242428
125M 24981381581986746242428

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Diametro piedino d1
Filettatura d2
Lunghezza filettatura l1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
7,49
più IVA 1,42 €
lordo 8,91 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,30 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
ELESA Code: 323121
Descrizione: LV.A-60-14-SST-M8x43
Peso: 0,068 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 344.5-60-M8-43-AGN 344.5-60-M8-43-BGN 344.5-60-M8-43-AGGN 344.5-60-M8-43-BGGN 344.5-60-M8-68-AGN 344.5-60-M8-68-BGN 344.5-60-M8-68-AGGN 344.5-60-M8-68-BGGN 344.5-60-M10-43-AGN 344.5-60-M10-43-BGN 344.5-60-M10-43-AGGN 344.5-60-M10-43-BGGN 344.5-60-M10-68-AGN 344.5-60-M10-68-BGN 344.5-60-M10-68-AGGN 344.5-60-M10-68-BGGN 344.5-60-M10-98-AGN 344.5-60-M10-98-BGN 344.5-60-M10-98-AGGN 344.5-60-M10-98-BGGN 344.5-60-M12-43-AGN 344.5-60-M12-43-BGN 344.5-60-M12-43-AGGN 344.5-60-M12-43-BGGN 344.5-60-M12-68-AGN 344.5-60-M12-68-BGN 344.5-60-M12-68-AGGN 344.5-60-M12-68-BGGN 344.5-60-M12-98-AGN 344.5-60-M12-98-BGN 344.5-60-M12-98-AGGN 344.5-60-M12-98-BGGN 344.5-60-M14-68-AGN 344.5-60-M14-68-BGN 344.5-60-M14-68-AGGN 344.5-60-M14-68-BGGN 344.5-60-M14-98-AGN 344.5-60-M14-98-BGN 344.5-60-M14-98-AGGN 344.5-60-M14-98-BGGN 344.5-60-M14-148-AGN 344.5-60-M14-148-BGN 344.5-60-M14-148-AGGN 344.5-60-M14-148-BGGN 344.5-60-M16-68-AGN 344.5-60-M16-68-BGN 344.5-60-M16-68-AGGN 344.5-60-M16-68-BGGN 344.5-60-M16-108-AGN 344.5-60-M16-108-BGN 344.5-60-M16-108-AGGN 344.5-60-M16-108-BGGN 344.5-60-M16-148-AGN 344.5-60-M16-148-BGN 344.5-60-M16-148-AGGN 344.5-60-M16-148-BGGN 344.5-60-M16-168-AGN 344.5-60-M16-168-BGN 344.5-60-M16-168-AGGN 344.5-60-M16-168-BGGN 344.5-60-M16-58-AGN 344.5-60-M16-58-BGN 344.5-60-M16-58-AGGN 344.5-60-M16-58-BGGN 344.5-60-M16-98-AGN 344.5-60-M16-98-BGN 344.5-60-M16-98-AGGN 344.5-60-M16-98-BGGN 344.5-60-M16-138-AGN 344.5-60-M16-138-BGN 344.5-60-M16-138-AGGN 344.5-60-M16-138-BGGN 344.5-60-M16-158-AGN 344.5-60-M16-158-BGN 344.5-60-M16-158-AGGN 344.5-60-M16-158-BGGN 344.5-60-M20-98-AGN 344.5-60-M20-98-BGN 344.5-60-M20-98-AGGN 344.5-60-M20-98-BGGN 344.5-60-M20-138-AGN 344.5-60-M20-138-BGN 344.5-60-M20-138-AGGN 344.5-60-M20-138-BGGN 344.5-60-M20-158-AGN 344.5-60-M20-158-BGN 344.5-60-M20-158-AGGN 344.5-60-M20-158-BGGN 344.5-60-M20-198-AGN 344.5-60-M20-198-BGN 344.5-60-M20-198-AGGN 344.5-60-M20-198-BGGN 344.5-60-M24-98-AGN 344.5-60-M24-98-BGN 344.5-60-M24-98-AGGN 344.5-60-M24-98-BGGN 344.5-60-M24-138-AGN 344.5-60-M24-138-BGN 344.5-60-M24-138-AGGN 344.5-60-M24-138-BGGN 344.5-60-M24-158-AGN 344.5-60-M24-158-BGN 344.5-60-M24-158-AGGN 344.5-60-M24-158-BGGN 344.5-60-M24-198-AGN 344.5-60-M24-198-BGN 344.5-60-M24-198-AGGN 344.5-60-M24-198-BGGN 344.5-80-M8-43-AGN 344.5-80-M8-43-BGN 344.5-80-M8-43-AGGN 344.5-80-M8-43-BGGN 344.5-80-M8-68-AGN 344.5-80-M8-68-BGN 344.5-80-M8-68-AGGN 344.5-80-M8-68-BGGN 344.5-80-M10-43-AGN 344.5-80-M10-43-BGN 344.5-80-M10-43-AGGN 344.5-80-M10-43-BGGN 344.5-80-M10-68-AGN 344.5-80-M10-68-BGN 344.5-80-M10-68-AGGN 344.5-80-M10-68-BGGN 344.5-80-M10-98-AGN 344.5-80-M10-98-BGN 344.5-80-M10-98-AGGN 344.5-80-M10-98-BGGN 344.5-80-M12-43-AGN 344.5-80-M12-43-BGN 344.5-80-M12-43-AGGN 344.5-80-M12-43-BGGN 344.5-80-M12-68-AGN 344.5-80-M12-68-BGN 344.5-80-M12-68-AGGN 344.5-80-M12-68-BGGN 344.5-80-M12-98-AGN 344.5-80-M12-98-BGN 344.5-80-M12-98-AGGN 344.5-80-M12-98-BGGN 344.5-80-M14-68-AGN 344.5-80-M14-68-BGN 344.5-80-M14-68-AGGN 344.5-80-M14-68-BGGN 344.5-80-M14-98-AGN 344.5-80-M14-98-BGN 344.5-80-M14-98-AGGN 344.5-80-M14-98-BGGN 344.5-80-M14-148-AGN 344.5-80-M14-148-BGN 344.5-80-M14-148-AGGN 344.5-80-M14-148-BGGN 344.5-80-M16-68-AGN 344.5-80-M16-68-BGN 344.5-80-M16-68-AGGN 344.5-80-M16-68-BGGN 344.5-80-M16-108-AGN 344.5-80-M16-108-BGN 344.5-80-M16-108-AGGN 344.5-80-M16-108-BGGN 344.5-80-M16-148-AGN 344.5-80-M16-148-BGN 344.5-80-M16-148-AGGN 344.5-80-M16-148-BGGN 344.5-80-M16-168-AGN 344.5-80-M16-168-BGN 344.5-80-M16-168-AGGN 344.5-80-M16-168-BGGN 344.5-80-M16-58-AGN 344.5-80-M16-58-BGN 344.5-80-M16-58-AGGN 344.5-80-M16-58-BGGN 344.5-80-M16-98-AGN 344.5-80-M16-98-BGN 344.5-80-M16-98-AGGN 344.5-80-M16-98-BGGN 344.5-80-M16-138-AGN 344.5-80-M16-138-BGN 344.5-80-M16-138-AGGN 344.5-80-M16-138-BGGN 344.5-80-M16-158-AGN 344.5-80-M16-158-BGN 344.5-80-M16-158-AGGN 344.5-80-M16-158-BGGN 344.5-80-M20-98-AGN 344.5-80-M20-98-BGN 344.5-80-M20-98-AGGN 344.5-80-M20-98-BGGN 344.5-80-M20-138-AGN 344.5-80-M20-138-BGN 344.5-80-M20-138-AGGN 344.5-80-M20-138-BGGN 344.5-80-M20-158-AGN 344.5-80-M20-158-BGN 344.5-80-M20-158-AGGN 344.5-80-M20-158-BGGN 344.5-80-M20-198-AGN 344.5-80-M20-198-BGN 344.5-80-M20-198-AGGN 344.5-80-M20-198-BGGN 344.5-80-M24-98-AGN 344.5-80-M24-98-BGN 344.5-80-M24-98-AGGN 344.5-80-M24-98-BGGN 344.5-80-M24-138-AGN 344.5-80-M24-138-BGN 344.5-80-M24-138-AGGN 344.5-80-M24-138-BGGN 344.5-80-M24-158-AGN 344.5-80-M24-158-BGN 344.5-80-M24-158-AGGN 344.5-80-M24-158-BGGN 344.5-80-M24-198-AGN 344.5-80-M24-198-BGN 344.5-80-M24-198-AGGN 344.5-80-M24-198-BGGN 344.5-100-M8-43-AGN 344.5-100-M8-43-BGN 344.5-100-M8-43-AGGN 344.5-100-M8-43-BGGN 344.5-100-M8-68-AGN 344.5-100-M8-68-BGN 344.5-100-M8-68-AGGN 344.5-100-M8-68-BGGN 344.5-100-M10-43-AGN 344.5-100-M10-43-BGN 344.5-100-M10-43-AGGN 344.5-100-M10-43-BGGN 344.5-100-M10-68-AGN 344.5-100-M10-68-BGN 344.5-100-M10-68-AGGN 344.5-100-M10-68-BGGN 344.5-100-M10-98-AGN 344.5-100-M10-98-BGN 344.5-100-M10-98-AGGN 344.5-100-M10-98-BGGN 344.5-100-M12-43-AGN 344.5-100-M12-43-BGN 344.5-100-M12-43-AGGN 344.5-100-M12-43-BGGN 344.5-100-M12-68-AGN 344.5-100-M12-68-BGN 344.5-100-M12-68-AGGN 344.5-100-M12-68-BGGN 344.5-100-M12-98-AGN 344.5-100-M12-98-BGN 344.5-100-M12-98-AGGN 344.5-100-M12-98-BGGN 344.5-100-M14-68-AGN 344.5-100-M14-68-BGN 344.5-100-M14-68-AGGN 344.5-100-M14-68-BGGN 344.5-100-M14-98-AGN 344.5-100-M14-98-BGN 344.5-100-M14-98-AGGN 344.5-100-M14-98-BGGN 344.5-100-M14-148-AGN 344.5-100-M14-148-BGN 344.5-100-M14-148-AGGN 344.5-100-M14-148-BGGN 344.5-100-M16-68-AGN 344.5-100-M16-68-BGN 344.5-100-M16-68-AGGN 344.5-100-M16-68-BGGN 344.5-100-M16-108-AGN 344.5-100-M16-108-BGN 344.5-100-M16-108-AGGN 344.5-100-M16-108-BGGN 344.5-100-M16-148-AGN 344.5-100-M16-148-BGN 344.5-100-M16-148-AGGN 344.5-100-M16-148-BGGN 344.5-100-M16-168-AGN 344.5-100-M16-168-BGN 344.5-100-M16-168-AGGN 344.5-100-M16-168-BGGN 344.5-100-M16-58-AGN 344.5-100-M16-58-BGN 344.5-100-M16-58-AGGN 344.5-100-M16-58-BGGN 344.5-100-M16-98-AGN 344.5-100-M16-98-BGN 344.5-100-M16-98-AGGN 344.5-100-M16-98-BGGN 344.5-100-M16-138-AGN 344.5-100-M16-138-BGN 344.5-100-M16-138-AGGN 344.5-100-M16-138-BGGN 344.5-100-M16-158-AGN 344.5-100-M16-158-BGN 344.5-100-M16-158-AGGN 344.5-100-M16-158-BGGN 344.5-100-M20-98-AGN 344.5-100-M20-98-BGN 344.5-100-M20-98-AGGN 344.5-100-M20-98-BGGN 344.5-100-M20-138-AGN 344.5-100-M20-138-BGN 344.5-100-M20-138-AGGN 344.5-100-M20-138-BGGN 344.5-100-M20-158-AGN 344.5-100-M20-158-BGN 344.5-100-M20-158-AGGN 344.5-100-M20-158-BGGN 344.5-100-M20-198-AGN 344.5-100-M20-198-BGN 344.5-100-M20-198-AGGN 344.5-100-M20-198-BGGN 344.5-100-M24-98-AGN 344.5-100-M24-98-BGN 344.5-100-M24-98-AGGN 344.5-100-M24-98-BGGN 344.5-100-M24-138-AGN 344.5-100-M24-138-BGN 344.5-100-M24-138-AGGN 344.5-100-M24-138-BGGN 344.5-100-M24-158-AGN 344.5-100-M24-158-BGN 344.5-100-M24-158-AGGN 344.5-100-M24-158-BGGN 344.5-100-M24-198-AGN 344.5-100-M24-198-BGN 344.5-100-M24-198-AGGN 344.5-100-M24-198-BGGN 344.5-125-M16-58-AGN 344.5-125-M16-58-BGN 344.5-125-M16-58-AGGN 344.5-125-M16-58-BGGN 344.5-125-M16-98-AGN 344.5-125-M16-98-BGN 344.5-125-M16-98-AGGN 344.5-125-M16-98-BGGN 344.5-125-M16-138-AGN 344.5-125-M16-138-BGN 344.5-125-M16-138-AGGN 344.5-125-M16-138-BGGN 344.5-125-M16-158-AGN 344.5-125-M16-158-BGN 344.5-125-M16-158-AGGN 344.5-125-M16-158-BGGN 344.5-125-M20-98-AGN 344.5-125-M20-98-BGN 344.5-125-M20-98-AGGN 344.5-125-M20-98-BGGN 344.5-125-M20-138-AGN 344.5-125-M20-138-BGN 344.5-125-M20-138-AGGN 344.5-125-M20-138-BGGN 344.5-125-M20-158-AGN 344.5-125-M20-158-BGN 344.5-125-M20-158-AGGN 344.5-125-M20-158-BGGN 344.5-125-M20-198-AGN 344.5-125-M20-198-BGN 344.5-125-M20-198-AGGN 344.5-125-M20-198-BGGN 344.5-125-M24-98-AGN 344.5-125-M24-98-BGN 344.5-125-M24-98-AGGN 344.5-125-M24-98-BGGN 344.5-125-M24-138-AGN 344.5-125-M24-138-BGN 344.5-125-M24-138-AGGN 344.5-125-M24-138-BGGN 344.5-125-M24-158-AGN 344.5-125-M24-158-BGN 344.5-125-M24-158-AGGN 344.5-125-M24-158-BGGN 344.5-125-M24-198-AGN 344.5-125-M24-198-BGN 344.5-125-M24-198-AGGN 344.5-125-M24-198-BG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico