GN 342.1 Piedini di livellamento con elemento antivibrante, con filettatura interna

Piedini di livellamento GN 342.1: con elemento antivibrante, con filettatura interna

Descrizione del prodotto

Il carico dei piedini di livellamento GN 342.1 specificato nella tabella precedente è un valore massimo raccomandato al quale l'elemento antivibrante può essere sottoposto costantemente.

Questo carico statico corrisponde a una spinta sulla superficie di 0,4 N/mm2, alla quale il materiale antivibrante raggiunge la sua capacità di smorzamento dinamico ottimale. Tiene conto anche di un carico aggiuntivo fino a 0,6 N/mm2 in caso di carico dinamico.

I piedini di livellamento GN 342.1 non possono essere smontati.

Specifiche

  • Acciaio
    • Classe 5.8
    • Zincato, passivato blu

  • Elemento antivibrante
    Elastomero (PUR)

    • Sylomer SR 450-12
    • Antiscivolo, incollato
    • Grigio
    • Resistente all'olio
    • Intervallo di esercizio da -30 °C a +70 °C
  • Dado esagonale ISO 4032
    Acciaio zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 342.1 Piedini di livellamento con elemento antivibrante, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SVCon elemento antivibrante
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3l2l3l4
Compressione in N/mm²
0


0,4


0,6
A/FtSuperficie elemento
antivibrante
in mm2
Carico in
N per compressione
0,4 N/mm²
(vedere informazioni)
32M 103029115,53,82,71510,5707280
40M 1238309,564,33,31711,51134450
50M 124830,596,54,93,91711,51809720
60M 165837,51075,54,4241626411050

Selezione e configurazione articolo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo

Diametro piedino d1
Filettatura d2
Tipo

Assorbimento delle vibrazioni - Grafico delle prestazioni

Disegno GN 342.1

Quando si utilizzano i piedini di livellamento GN 342.1 l’assorbimento delle vibrazioni si differenzia come segue:

Vibrazioni attive:
vibrazioni trasmesse all'ambiente circostante o alle attrezzature associate, ad esempio da una macchina in funzione.

Vibrazioni passive:
vibrazioni trasmesse dall'ambiente o da un basamento vibrante ad apparecchiature o componenti.

L'efficienza di assorbimento delle vibrazioni dipende sia dalla frequenza di interferenza della vibrazione da assorbire sia dalla frequenza di risonanza dell'elemento antivibrante.

L'assorbimento della vibrazione si ottiene solo quando la frequenza di interferenza è superiore a √2 volte la frequenza di risonanza dell'elemento antivibrante. Maggiore è la differenza [∆] tra le due, migliore è l'effetto di smorzamento.

La frequenza di risonanza del cuscinetto antivibrante dipende dal tipo (composizione) del materiale, dalla sezione e dal carico statico.

I grafici a sinistra mostrano tutti i dati richiesti per il materiale standard (SR 450-12) dell'elemento antivibrante. Su richiesta sono disponibili elementi antivibranti con altre caratteristiche di assorbimento.

Esempio

Disegno GN 342.1, esempio

Carico ipotizzato per piedino di livellamento: 400 N

Compressione piedino di livellamento d1 = 32

400 N / 707 mm² = 0,57 N/mm²

Compressione piedino di livellamento d1 = 40

400 N / 1134 mm² = 0,34 N/mm²

Pertanto è preferibile utilizzare piedini di livellamento con d1=40 che esercitano una pressione di 0,4 N/mm².

Il grafico superiore mostra: Frequenza di risonanza con compressione 0,34 N/mm²: 17,5 Hz

Il grafico inferiore mostra: Grado di isolamento alla frequenza di interferenza di 66 Hz (P1): 92%
Grado di isolamento alla frequenza di interferenza di 98 Hz (P2): 97%

Alla frequenza di interferenza di circa 200 Hz, il grado di isolamento è del 100%.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
9,25 €
più IVA 1,76 €
lordo 11,01 €
Peso: 0,065 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 116 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 117 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 342.1-32-M10-SVGN 342.1-40-M12-SVGN 342.1-50-M12-SVGN 342.1-60-M16-SV

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico