GN 328.5 Maniglie a ponte per armadi Fusione di precisione in acciaio INOX

Maniglie a ponte per armadi GN 328.5: Fusione di precisione in acciaio INOX
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: GS - finitura matt da sabbiatura
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Placeholder1
Red-Dot
GDA
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 328.5 hanno un'ottima stabilità e un design ergonomico. Gli incavi per le dita sul lato inferiore dell'impugnatura garantiscono una presa particolarmente confortevole.

Specifiche

Fusione di precisione in acciaio INOX AISI 316
finitura matt da sabbiaturaGS


RoHS

Su richiesta

Altre finiture

Nascondi disegno tecnico
GN 328.5 Maniglie a ponte per armadi, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1abd1
Tipo A
d2
Tipo B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Selezione e configurazione articolo

l1
Tipo


Finitura
l1
Tipo


Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
26,81
più IVA 5,09 €
lordo 31,90 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 2,19 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,318 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 328.5-120-A-GSGN 328.5-120-B-GSGN 328.5-140-A-GSGN 328.5-140-B-GS

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico