GN 328 Maniglie a ponte per armadi Alluminio

Maniglie a ponte per armadi GN 328: Alluminio
Tipo: A - Montaggio dal retro (foro cieco filettato)
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Placeholder1
Red-Dot
GDA
con-icona-IF-Award

Descrizione del prodotto

Le maniglie a ponte per armadi GN 328 hanno un'ottima stabilità e un design ergonomico. Gli incavi per le dita sul lato inferiore dell'impugnatura garantiscono una presa particolarmente confortevole.

In particolare, in combinazione con le maniglie a ponte per armadi GN 428 più grandi, soddisfano le esigenze del moderno design industriale.

Specifiche

Alluminio pressofuso

  • Rivestimento con polveri
    • Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Argento, RAL 9006, finitura strutturataSRSR
  • Piano, burattatoBLBL

RoHS

Su richiesta

  • Altre finiture
Nascondi disegno tecnico
GN 328 Maniglie a ponte per armadi, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

AMontaggio dal retro (foro cieco filettato)
BMontaggio dal lato dell'operatore
Mostra / Nascondi colonne
l1abd1
Tipo A
d2
Tipo B
h1h2l2t
1201422M 66,5445141,213
1401828M 88,5556166,517

Selezione e configurazione articolo

l1
Tipo


Finitura
Piano, burattato
Argento
Nero
l1
Tipo


Finitura
Piano, burattato
Argento
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,55
più IVA 1,24 €
lordo 7,79 €
incluso supplemento per materiale: 0,14 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,112 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 283 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 284 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 328-120-A-SWGN 328-120-B-SWGN 328-120-A-SRGN 328-120-B-SRGN 328-120-A-BLGN 328-120-B-BLGN 328-140-A-SWGN 328-140-B-SWGN 328-140-A-SRGN 328-140-B-SRGN 328-140-A-BLGN 328-140-B-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico