GN 3124 Attacchi Alluminio, per i componenti standard di Hygienic Design

Attacchi GN 3124: Alluminio, per i componenti standard di Hygienic Design
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design

Descrizione del prodotto

Gli attacchi GN 3124 sono utilizzati per l’installazione dei componenti standard di Hygienic Design riportati nella tabella. In combinazione con il materiale in alluminio utilizzato, la geometria esagonale arrotondata delle sedi per chiave trasferisce la coppia alla testa della vite senza causare danni.

Se si rispettano le coppie specificate, gli inserti della chiave a bussola avranno una vita utile più lunga. Sono azionati con chiavi a cricchetto disponibili in commercio o con chiavi a cricchetto reversibili con attacco quadrato.

Specifiche

AlluminioAL


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 3124 Attacchi, alluminio, per i componenti standard di Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codifica

KVersione corta
Mostra / Nascondi colonne
A/F
Per dimensione esagono
s
Dimensione nominale dell’attacco quadrato
a norma DIN 3120


corrisponde a pollici
d1d2Lunghezza ltCoppia max.
in Nm
per viti / dadi / chiusure

GN 1580

GN 1581

GN 1582

GN 1150
76,31/4"181319,510,51,3M 4M 4--
86,31/4"191320112,5M 5M 5M 5-
106,31/4"221321,512,54,4M 6M 6M 6-
116,31/4"231322,513,52,5---d1 = 22
136,31/4"2513251611M 8M 8M 8d1 = 30
1612,51/2"2929362021M 10M 10M 10-
1812,51/2"313037,521,538M 12M 12--
2212,51/2"38304125100-M 16--
2412,51/2"4030432794M 16---
2712,51/2"44304731100-M 20--
3012,51/2"473048,532,5100M 20---

Selezione e configurazione articolo

Larghezza tra sedi A/F
Quadrato s
Codifica

Materiale

Larghezza tra sedi A/F
Quadrato s
Codifica

Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,47 €
più IVA 2,56 €
lordo 16,03 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82042000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 136 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 137 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3124-7-6,3-K-ALGN 3124-8-6,3-K-ALGN 3124-10-6,3-K-ALGN 3124-11-6,3-K-ALGN 3124-13-6,3-K-ALGN 3124-16-12,5-K-ALGN 3124-18-12,5-K-ALGN 3124-22-12,5-K-ALGN 3124-24-12,5-K-ALGN 3124-27-12,5-K-ALGN 3124-30-12,5-K-AL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico