GN 3113 Chiavi combinata Alluminio, per i componenti standard di Hygienic Design

Chiavi combinata GN 3113: Alluminio, per i componenti standard di Hygienic Design
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design

Descrizione del prodotto

Le chiavi combinate GN 3113 sono utilizzate per assemblare e regolare componenti standard in versione Hygienic Design con due o sei facce.

In combinazione con il materiale in alluminio utilizzato, la geometria arrotondata delle facce della chiave trasferisce la coppia alla testa della vite senza causare danni.

Le chiavi combinate sono adatte all'uso manuale con coppie moderate.

Specifiche

AlluminioAL
Finitura mattM

  • Finitura vibratoria per A/F 7- A/F 19
  • Finitura smussata per A/F 22- A/F 30

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 3113 Chiavi combinata, alluminio, per componenti standard in versione Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Codifica

RMChiave combinata di tipo aperto

Tipo

SFEsagonale, piana
Mostra / Nascondi colonne
A/Fb1 ≈b2 ≈d ≈hLunghezza l ≈
7156125100
8177135105
10219165125
11239,5185135
132711215150
143012235155
153216246160
163314266165
173615286170
183815296175
194017316180
224619368185
245021398200
275623448220
3063264810240

Selezione e configurazione articolo

Codifica

sw
Tipo

Materiale

Finitura
Codifica

sw
Tipo

Materiale

Finitura

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
21,16 €
più IVA 4,02 €
lordo 25,18 €
Peso: 0,009 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82041100
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 151 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 152 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 3113-RM-7-SF-ALMGN 3113-RM-8-SF-ALMGN 3113-RM-10-SF-ALMGN 3113-RM-11-SF-ALMGN 3113-RM-13-SF-ALMGN 3113-RM-14-SF-ALMGN 3113-RM-15-SF-ALMGN 3113-RM-16-SF-ALMGN 3113-RM-17-SF-ALMGN 3113-RM-18-SF-ALMGN 3113-RM-19-SF-ALMGN 3113-RM-22-SF-ALMGN 3113-RM-24-SF-ALMGN 3113-RM-27-SF-ALMGN 3113-RM-30-SF-ALM

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico