GN 295 Kit di installazione per indicatori di posizione utilizzati su attuatori lineari GN 291, GN 292, GN 293, GN 391

Kit di installazione GN 295: per indicatori di posizione utilizzati su attuatori lineari GN 291, GN 292, GN 293, GN 391
N° identificativo: 1 - Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955

Descrizione del prodotto

I kit di installazione GN 295 sono necessari per montare un indicatore di posizione su unità lineari. Comprendono un adattatore per l'albero e un supporto torsiometrico con viti di fissaggio.

È possibile ordinare gli indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955 con un totalizzatore corrispondente a quello dell'albero filettato trapezoidale.

Per gli indicatori di posizione GN 9053 / GN 9054, il passo viene programmato sull'indicatore di posizione.

Specifiche

Adattatore per albero
Acciaio
Brunito


Supporto torsiometrico
Alluminio
Nero anodizzato


RoHS

Su richiesta

Attuatori lineari con indicatore di posizione analogico GN 000.8

Nascondi disegno tecnico
GN 295 Kit di installazione per indicatori di posizione disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

1Per indicatori di posizione meccanici GN 953 / GN 954 / GN 955
2Per gli indicatori di posizione elettronici GN 9053 / GN 9054
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø attuatore
lineare
d2 H7 / f8bd3hl1
N° identificativo 1

N° identificativo 2
l2l3per
indicatori di posizione
18624103328-1610GN 955
30835144235421510GN 954 / GN 9054
4012472056,539491610GN 953 / GN 9053
501258206139491710GN 953 / GN 9053
60146420-444918-GN 953 / GN 9053

Selezione e configurazione articolo

Diametro attuatore lineare d1
Diametro filettatura attuatore lineare d2
N° identificativo


Diametro attuatore lineare d1
Diametro filettatura attuatore lineare d2
N° identificativo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
27,33 €
più IVA 5,19 €
lordo 32,52 €
Peso: 0,070 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 86 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 87 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.