GN 272 Morsetti di collegamento girevoli Alluminio

Morsetti di collegamento girevoli GN 272: Alluminio
Tipo: OZ - Senza gradino di centraggio (liscio)
Finitura: BL - Finitura liscia, Sabbiato, matt

Descrizione del prodotto

Il morsetti di collegamento girevoli GN 274, GN 276 o GN 278 per ottenere morsetti di collegamento girevoli.

Specifiche

  • Alluminio
    • Rivestimento con polveri
      Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW
    • Finitura liscia, Sabbiato, mattBLBL

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 272 Morsetti di collegamento girevoli, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

OZSenza gradino di centraggio (liscio)
MZCon gradino di centraggio
AVCon dentatura esterna
IVCon dentatura interna
Mostra / Nascondi colonne
b
Ampiezza di
rotazione
d1d2Lunghezza lm1m2t1t2sx1x2y1y2
408,56,552,532,5302071360426042
6510,21184,55252,532,514171057410574

Selezione e configurazione articolo

Ampiezza di rotazione b
Tipo




Finitura
Finitura liscia
Nero
Ampiezza di rotazione b
Tipo




Finitura
Finitura liscia
Nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
13,12 €
più IVA 2,49 €
lordo 15,61 €
incluso supplemento per materiale: 0,27 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,105 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
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
  • 52 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 53 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 272-40-OZ-SWGN 272-40-MZ-SWGN 272-40-AV-SWGN 272-40-IV-SWGN 272-40-OZ-BLGN 272-40-MZ-BLGN 272-40-AV-BLGN 272-40-IV-BLGN 272-65-OZ-SWGN 272-65-MZ-SWGN 272-65-AV-SWGN 272-65-IV-SWGN 272-65-OZ-BLGN 272-65-MZ-BLGN 272-65-AV-BLGN 272-65-IV-BL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico