GN 253 Antivibranti con perno filettato Forma tronco-conica, acciaio

Antivibranti con perno filettato GN 253: Forma tronco-conica, acciaio

Descrizione del prodotto

Gli antivibranti GN 253 sono utilizzati come finecorsa o elementi di regolazione, ad esempio per i nastri trasportatori.

Assorbono le vibrazioni e hanno un effetto ammortizzante.

Specifiche

Gomma
NBR (Perbunan®)

  • Nero
  • Vulcanizzata sulla piastra di copertura
  • Resistente a temperature fino a 80 °C
  • Durezza Shore A ±5
    Morbido40*
    Medio55
    Duro70*

Piastra di copertura, perni filettati
Acciaio
Zincato, passivato blu


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 253 Antivibranti con perno filettato, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2Lunghezza ld3hsTasso di elasticità ≈
in N/mm
Durezza 55
carico max.
in N
Durezza 55
corsa
max. ≈
in mm
19M 56102012162281104
25M 68122516,520,52824305,25
32M 8101630212621409106,5
38M 810163024,532212512009,5
50M 1012204032432155162010,5
* non disponibili a magazzino, è necessario un ordine minimo

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l
Durezza



Specifiche

Diametro esterno d1
Diametro filettatura d2
Lunghezza l
Durezza



Parte selezionata (Come ordinare)


Su richiesta
#artikelLagerbestandAnfrageUsa
Peso: 0,008 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
40169991
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico