GN 22887 Ruote Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in ghisa

Ruote GN 22887: Rivestimento in poliuretano, corpo ruota in ghisa
Original design RE.F4
Tipo di cuscinetto: B - Foro alesato
Tipo (supporto): A - Ruota senza supporto

Descrizione del prodotto

Le ruote GN 22887 trovano impiego in ambienti industriali e pubblici, al chiuso, ad esempio per movimentare carrelli da trasporto.

Il rivestimento offre bassa forza di spinta e una buona resistenza all’usura.

Il cuscinetto a sfere tipo K a bassa usura aumenta la durata in servizio; il montaggio sull'anello interno si può realizzare senza gioco assiale. Il supporto di tipo B è progettato per una lavorazione del mozzo specifica o per l'inserimento di una sede per chiavetta.

Specifiche

Rivestimento ruota
Plastica, poliuretano (PUR)

  • Colato
  • Colore giallo
  • Durezza 92 Shore A

Corpo ruota
Ghisa


Temperatura di esercizio da -20 °C a +80 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22887 Ruote, rivestimento in poliuretano, corpo ruota in ghisa disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo di cuscinetto

BForo alesato
KCuscinetto a sfere

Tipo (supporto)

ARuota senza supporto
Mostra / Nascondi colonne
d1
Ø ruota
b1
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
b2
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
d2
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
d3
Cuscinetto tipo B
Carico massimo
ergonomico raccomandato in N
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
Max
portata statica in N
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
Max 
portata dinamica in N
Cuscinetto tipo B

Cuscinetto tipo K
10040384540151555-22005000500030003800
12540506055202060-27006000800045005500
15050506055202070-29009100910075007000
20050506055202070-38001500015000950010000
25080788086402595-500028000280001600019000
30010078100865030120-600042000340002500023000

Selezione e configurazione articolo

Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto


Tipo (supporto)

Specifiche



Ø ruota d1
Tipo di cuscinetto


Tipo (supporto)

Adatto al tipo di pavimento

Il tipo di pavimento e gli eventuali ostacoli sono fattori che influenzano la quantità di forza necessaria per spostare il carrello, nonché la trasmissione delle vibrazioni e l'usura della ruota.
In base alle caratteristiche del pavimento, si applicano le linee guida per la scelta della ruota giusta:

  • Per pavimenti irregolari e in caso di ostacoli, le ruote dovrebbero avere un battistrada morbido e spesso e un grande diametro.
  • Per pavimenti lisci e carichi pesanti, le ruote devono avere un battistrada duro.

La tabella seguente mostra in forma semplificata il tipo di pavimento adatto a ciascuna ruota.

Mostra / Nascondi colonne
StandardMattonelleAsfaltoCemento composito,
calcestruzzo
Pavimenti non rivestitiGriglie e gratePavimenti con presenza di trucioliPavimenti con presenza di ostacoli
GN 22870x-----x
GN 22872x-x----
GN 22873xxxxxxx
GN 22874xxxxxxx
GN 22875xxxxxxx
GN 22880x-x---x
GN 22882x-x----
GN 22884x-x---x
GN 22885x-x----
GN 22886xxxxxxx
GN 22887x-x----
GN 22892x-x----
GN 22894x-x----
GN 22868x-x----

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
29,59
più IVA 5,62 €
lordo 35,21 €
ELESA Code: 451401
Descrizione: RE.F4-100-RBL
Peso: 1,500 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83022000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 2 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 66 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 130 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 131 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22887-100-B-AGN 22887-100-K-AGN 22887-125-B-AGN 22887-125-K-AGN 22887-150-B-AGN 22887-150-K-AGN 22887-200-B-AGN 22887-200-K-AGN 22887-250-B-AGN 22887-250-K-AGN 22887-300-B-AGN 22887-300-K-A

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico