Descrizione del prodotto
I gruppi di arresto e posizionamento GN 200 sostituiscono e semplificano i complicati meccanismi di posizionamento, come le leve di innesto, i meccanismi di chiusura, i perni di posizionamento e altri elementi di fissaggio.
Oltre alla scala standard (tipo AS), la versione con manopola può essere fornita con qualsiasi scala. In questi casi si consiglia di utilizzare la versione cromata matt perché il contrasto cromatico è migliore.
Per quanto riguarda il design, la numerazione, la posizione e la sequenza dei numeri della scala, consultare la disposizione per le ghiere graduate nella scheda "Come ordinare le graduazioni".
Specifiche
Manopola di regolazione
Acciaio
- brunito per tipo A / B / C
- cromatura matt per tipo AS
- Scala incisa a laser, nero
- Linea di riferimento sull'anello di posizionamento
- Sede per chiavetta
- Tolleranza larghezza scanalatura P9
- Foro alesato K 10: DIN 6885-1
- Foro alesato K 12...K 16: DIN 6885-2
Impugnature fisse cilindriche GN 539 per tipo B / C
Plastica, resina fenolica (PF)
Nero, finitura lucida
RoHS
Su richiesta
- Graduazioni speciali
(vedere "Come ordinare le graduazioni")