GN 1422 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 1290 N

Guide telescopiche GN 1422: a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 1290 N

Descrizione del prodotto

Le guide telescopiche con meccanismo di rientro automatico GN 1422 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere
Acciaio, zincato


Arresto in gomma
Plastica / Elastomero


Meccanismo di rientro automatico
Acciaio INOX / Plastica


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Con dispositivo di bloccaggio (anteriore)
Altre superfici
Con staffa di supporto

Nascondi disegno tecnico
GN 1422 Guide telescopiche a estrazione totale con meccanismo di rientro automatico, capacità di carico fino a 1290 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

BCon arresto in gomma

N° identificativo

2Montaggio con fori svasati
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +4 / -4
Corsa
l3Fs  per coppia in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
300285585940640
350350700960730
400400800970770
4504509001100880
50050010001190900
55055011001180980
60060012001230990
700700140012901030
800800160012101060

Selezione e configurazione articolo

Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Disegno fori di montaggio guida esterna GN 1422
Mostra / Nascondi colonne
l1a3a4a5a6
300192224--
350192224--
400224256--
450288320--
500320352--
550352384--
600416448--
700448480--
800384416672704

Fori di montaggio - guida interna

Disegno fori di montaggio guida interna GN 1422
Mostra / Nascondi colonne
l1i2i3i4
300141237-
350173301-
400173333-
450205397-
500237461-
550269493-
600173301557
700173333653
800205397749

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante è necessario utilizzare tutti i fori svasati disponibili nella guida esterna e nella guida interna. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa svasata con esagono incassato DIN 7991
Vite a testa svasata, Phillips DIN 965
Vite a testa svasata, Phillips DIN 7997

Guida esterna
M 5
M 5
Misura 5

Guida interna
M 4
M 4
Misura 4 / 4,5

Arresto in gomma

Disegno arresto in gomma GN 1422

Gli arresti in gomma del tipo B smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Meccanismo di rientro automatico

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1422

Le guide telescopiche GN 1422 sono dotate di un meccanismo di rientro automatico integrato che migliora notevolmente il comfort d'impiego quando si chiudono gli elementi estraibili.

Le guide rientrano automaticamente e rimangono nella posizione finale posteriore grazie a un meccanismo di rientro sugli ultimi 22 mm di corsa con una forza di circa 30 newton per ogni coppia di guide. Per aprire l’elemento estraibile occorre vincere questa forza.

Il meccanismo di rientro automatico è inoltre progettato in modo da sganciarsi e non subire danni in caso di apertura o chiusura a scatti o troppo rapida dell'elemento estraibile. Alla corsa successiva, il meccanismo di rientro automatico scatta automaticamente in posizione, preservando l’integrità della funzione.

Disegno meccanismo di rientro automatico GN 1422

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Drawing Load capacity telescopic slides

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
70,79
più IVA 13,45 €
lordo 84,24 €
Peso: 1,500 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024200
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 25 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 45 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • Per ordini di 46 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico