GN 2422 Guide laterali lineari per ruote a camme per sistemi di guida laterale lineare, profilato a C

Guide laterali lineari per ruote a camme GN 2422: per sistemi di guida laterale lineare, profilato a C
Tipo: UT - Guida di supporto mobile, con foro di montaggio per vite a testa piatta

Descrizione del prodotto

Le guide laterali lineari per ruote a camme GN 2422 possono essere combinate con le rulliere a camme GN 2424 o con le ruote a camme GN 2426 per realizzare sistemi di guida laterale lineare. Queste unità compatte vengono ad esempio utilizzate per sostenere le porte scorrevoli, oppure nell'ingegneria meccanica o nella costruzione di attrezzature per la traslazione lineare di apparecchiature.

Questi sistemi sono caratterizzati da un'elevata stabilità e da un funzionamento silenzioso ad alte velocità di traslazione. Grazie alla possibilità di combinare guide di supporto fisse e mobili, non determinano grandi sollecitazioni per la struttura circostante e consentono di compensare gli errori di parallelismo. Le viti a testa piatta con testa ribassata sono incluse nella dotazione delle guide dei tipi UT e XT.

Specifiche

  • Acciaio sottoposto a trattamento termico
    • Zincato, passivato blu
    • Sedi di scorrimento temprate

  • Viti a testa piatta (solo per tipo UT / XT)
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 2424 Rulliere a camme
GN 2426 Ruote a camme

Su richiesta

Altre lunghezze della guida (fino a max. 3600 mm)

  • Altre distanze tra i fori di fissaggio m1 / m2
Nascondi disegno tecnico
GN 2422 Guide laterali lineari per ruote a camme disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

UTGuida di supporto mobile, con foro di montaggio per vite a testa piatta
UVGuida di supporto mobile, con foro di montaggio per vite a testa svasata
XTGuida di supporto fissa, con foro di montaggio per vite a testa piatta
XVGuida di supporto fissa, con foro di montaggio per vite a testa svasata
Mostra / Nascondi colonne
h1m1b1d1d2d3d4l2m2s1s2A/F
1824040056080010401200-408,34,55M 49,58802,80,8T20
28400560800104012001440-4012,35,56,4M 511108042T25
35400560800104012001440-4016,56,58M 61512803,50,8T30
43400560800104012001520200040218,510,5M 81816804,51,5T40

Selezione e configurazione articolo

Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1
Distanza fori di fissaggio m1
Tipo




Altezza h1
Lunghezza della guida di scorrimento l1
Distanza fori di fissaggio m1
Tipo




Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
33,96 €
più IVA 6,45 €
lordo 40,41 €
Peso: 0,132 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
83024900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 13 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 14 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 2422-18-240-40-UTGN 2422-18-240-40-UVGN 2422-18-240-40-XTGN 2422-18-240-40-XVGN 2422-18-400-40-UTGN 2422-18-400-40-UVGN 2422-18-400-40-XTGN 2422-18-400-40-XVGN 2422-18-560-40-UTGN 2422-18-560-40-UVGN 2422-18-560-40-XTGN 2422-18-560-40-XVGN 2422-18-800-40-UTGN 2422-18-800-40-UVGN 2422-18-800-40-XTGN 2422-18-800-40-XVGN 2422-18-1040-40-UTGN 2422-18-1040-40-UVGN 2422-18-1040-40-XTGN 2422-18-1040-40-XVGN 2422-18-1200-40-UTGN 2422-18-1200-40-UVGN 2422-18-1200-40-XTGN 2422-18-1200-40-XVGN 2422-28-400-40-UTGN 2422-28-400-40-UVGN 2422-28-400-40-XTGN 2422-28-400-40-XVGN 2422-28-560-40-UTGN 2422-28-560-40-UVGN 2422-28-560-40-XTGN 2422-28-560-40-XVGN 2422-28-800-40-UTGN 2422-28-800-40-UVGN 2422-28-800-40-XTGN 2422-28-800-40-XVGN 2422-28-1040-40-UTGN 2422-28-1040-40-UVGN 2422-28-1040-40-XTGN 2422-28-1040-40-XVGN 2422-28-1200-40-UTGN 2422-28-1200-40-UVGN 2422-28-1200-40-XTGN 2422-28-1200-40-XVGN 2422-28-1440-40-UTGN 2422-28-1440-40-UVGN 2422-28-1440-40-XTGN 2422-28-1440-40-XVGN 2422-35-400-40-UTGN 2422-35-400-40-UVGN 2422-35-400-40-XTGN 2422-35-400-40-XVGN 2422-35-560-40-UTGN 2422-35-560-40-UVGN 2422-35-560-40-XTGN 2422-35-560-40-XVGN 2422-35-800-40-UTGN 2422-35-800-40-UVGN 2422-35-800-40-XTGN 2422-35-800-40-XVGN 2422-35-1040-40-UTGN 2422-35-1040-40-UVGN 2422-35-1040-40-XTGN 2422-35-1040-40-XVGN 2422-35-1200-40-UTGN 2422-35-1200-40-UVGN 2422-35-1200-40-XTGN 2422-35-1200-40-XVGN 2422-35-1440-40-UTGN 2422-35-1440-40-UVGN 2422-35-1440-40-XTGN 2422-35-1440-40-XVGN 2422-43-400-40-UTGN 2422-43-400-40-UVGN 2422-43-400-40-XTGN 2422-43-400-40-XVGN 2422-43-560-40-UTGN 2422-43-560-40-UVGN 2422-43-560-40-XTGN 2422-43-560-40-XVGN 2422-43-800-40-UTGN 2422-43-800-40-UVGN 2422-43-800-40-XTGN 2422-43-800-40-XVGN 2422-43-1040-40-UTGN 2422-43-1040-40-UVGN 2422-43-1040-40-XTGN 2422-43-1040-40-XVGN 2422-43-1200-40-UTGN 2422-43-1200-40-UVGN 2422-43-1200-40-XTGN 2422-43-1200-40-XVGN 2422-43-1520-40-UTGN 2422-43-1520-40-UVGN 2422-43-1520-40-XTGN 2422-43-1520-40-XVGN 2422-43-2000-40-UTGN 2422-43-2000-40-UVGN 2422-43-2000-40-XTGN 2422-43-2000-40-XV

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico