GN 134.7 Unità di bloccaggio scorrevoli a croce Alluminio

Unità di bloccaggio scorrevoli a croce GN 134.7: Alluminio
Tipo: R - Con pistoncino di posizionamento a molla
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Con le unità di bloccaggio scorrevoli a croce GN 134.7, le posizioni ricorrenti lungo un tubo di collegamento quadrato possono essere spostate in modo semplice e rapido. L’utilizzatore può creare i fori necessari per il tipo R o le svasature per il tipo D in base alle istruzioni di progettazione oppure ordinare tubi di collegamento finiti con fori di bloccaggio GN 990.1.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica in z possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori. Le bussole di centraggio nei fori passanti eliminano il gioco assiale tra la parte superiore e quella inferiore delle unità di bloccaggio scorrevoli.

Le unità di bloccaggio scorrevoli a croce GN 134.7 sono fornite con pistoncino di posizionamento a molla non montato (tipo R) o con pressore a molla (tipo D). Il tipo G con filettatura è adatto per applicazioni specifiche.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Elementi di fissaggio / elementi di trasferimento

  • Viti a testa cilindrica DIN 912
  • Dadi esagonali DIN 985
  • Bussole di centraggio
    Acciaio INOX AISI 304

Pistoncino di posizionamento a molla GN 717, tipo CK

  • Puntale
    Acciaio INOX AISI 303
  • Manopola
    Plastica (poliammide PA)
    Nero, finitura matt

Pressore a molla a sfera GN 615.9, tipo KN

  • Acciaio INOX AISI 304, sfera con cuscinetto di frizione
  • con esagono interno
  • Controdado in acciaio INOX ISO 4035

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 134.7 Unità di bloccaggio scorrevoli a croce disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

GCon foro filettato
RCon pistoncino di posizionamento a molla
DCon pressore a molla
Mostra / Nascondi colonne
s1
Quadro
s2
Quadro
d1d2
Perno -0,05
Foro alesato +0,03 / +0,08
d3
Ø sfera
k
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2mz
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN  911 per
 z
l3
V 25V 25M 853,55079,56833,5M8-306378
V 30V 30M 853,55079,56833,5M8-306378
V 40V 40M 1286,5761259855M10-507892
V 50V 50M 1286,5761259855M10-507892

Selezione e configurazione articolo

Quadro s1
Quadro s2
Tipo



Finitura
SW
Quadro s1
Quadro s2
Tipo



Finitura
SW

Informazioni di progettazione

Disegno GN 134.7

Le dimensioni quadrate delle unità di bloccaggio scorrevoli sono progettate per Tubi di collegamento GN 990. L’utente può provvedere ai fori di bloccaggio (B o S) secondo le dimensioni specificate nella tabella.

I tubi di collegamento con fori di bloccaggio possono essere ordinati come componenti standard GN 990.1 tagliati a misura e pronti per l'installazione.

Mostra / Nascondi colonne
s
Quadro V
d6 +0,3
Foro alesato B
(per tipo R)
d7 +0,3
Svasatura S
(per tipo D)
per morsetti di collegamento 
a croce
V 25B 5S 2.5V 25
V 30B 5S 2.5V 30
V 40B 8S 4.5V 40
V 50B 8S 4.5V 50

Esempi di applicazione

Disegno 2 GN 134.7

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
50,82
più IVA 9,66 €
lordo 60,48 €
incluso supplemento per materiale: 0,73 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,316 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 37 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 38 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico