GN 134.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari Alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema monoasse

Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 134.1: Alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema monoasse

Descrizione del prodotto

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 134.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare.

I fori di montaggio d3 per la chiave di guida si trovano sempre nel foro alesato d1 o nel quadro s1 nel sistema monoasse. Le bussole di centraggio nel foro passante eliminano il gioco assiale. La larghezza del quadro s1 è adattata dal punto di vista dimensionale al gioco degli attuatori lineari quadri.

Nella versione monoasse, i quadri di serraggio s2 forniti non sono sottoposti a lavorazione meccanica.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
nero, RAL 9005, finitura testurizzataSS


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 134.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, alluminio, assemblaggio di più parti, per sistema monoasse disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 4 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
Foro alesato - Foro alesato
d1 - s2
Foro alesato - Quadro
s1 - s2
Quadro - Quadro
k
Lunghezza di
bloccaggio
d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
l1l2mz
Posizioni
viti
Accessorio
raccom. kit di serraggio
GN  911 per
 z
l3
B30-B30B30-V30V30-V3050M 479,56833,5M8-3063 | 78
B30-B30B30-V30V30-V3060M 41097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4060M 51097950M8-5063 | 78
B40-B40B40-V40V40-V4076M 51259855M10-5078 | 92
B50-B50B50-V50V50-V5076M 61259855M10-5078 | 92

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1 - Foro alesato d2
Foro alesato d1 - Quadros2
Quadro s1 - Quadro  s2
Lunghezza di bloccaggio
N° identificativo

Finitura
S
Foro alesato d1 - Foro alesato d2
Foro alesato d1 - Quadros2
Quadro s1 - Quadro  s2
Lunghezza di bloccaggio
N° identificativo

Finitura
S

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
57,39
più IVA 10,90 €
lordo 68,29 €
incluso supplemento per materiale: 1,57 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,326 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
76090000
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 1 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 2 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico