GN 000.13 Indicatori di posizione Plastica, Sistema di ritegno, indicazione digitale / analogica

Indicatori di posizione GN 000.13: Plastica, Sistema di ritegno, indicazione digitale / analogica
Original design
code: PW12

Descrizione del prodotto

Gli indicatori di posizione GN 000.13 sono stati progettati per essere installati in elementi di comando.

Principali caratteristiche dei contatori:
Il corpo di contenimento, l'albero e il vetro di sicurezza sono realizzati in un unico pezzo e saldati a ultrasuoni per conferire resistenza agli spruzzi e alla corrosione (classe di protezione IP 65).

Il principio di installazione con movimento a reazione fissa consente di utilizzare l'indicatore di posizione GN 000.13 in qualsiasi posizione, anche in presenza di forti vibrazioni.

Un giro completo della lancetta rossa corrisponde a un giro dell'albero. In combinazione con l'indicazione digitale del contatore, questo garantisce una lettura estremamente accurata e semplice.

Specifiche

Corpo di contenimento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzata con fibra di vetro
  • Nero, finitura matt

Visiera
in plastica, poliammide (PA-T)

  • Vetro trasparente, resistente all'invecchiamento
  • Resistente agli urti

Corpo di contenimento / visiera

  • Temperatura di esercizio 0 °C a +100 °C
  • Resistente agli oli e ai solventi
    (non adatto all'alcool)

Lancetta
in plastica, rosso


Scala graduata
in alluminio

  • Anodizzato, finitura matt
  • Graduazioni nero

Contatore

  • Numeri di colore bianco
  • Posizioni prima dei decimali in colore nero brillante
  • Posizioni decimali in colore rosso brillante

Classe di protezione IP 65


RoHS

Accessorio

GN 534.9 Manopole
GN 577.9 Volantini
GN 323.9 Volantini a disco

Su richiesta

  • Scale speciali
Nascondi disegno tecnico
GN 000.13 Indicatori di posizione, plastica, sistema di ritegno, indicazione digitale / analogica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

RNumeri crescenti in senso orario
LNumeri crescenti in senso antiorario
Mostra / Nascondi colonne
d1Contatore
corrisponde
al passo della filettatura
Numero di
graduazioni
sulla scala

Precisione
della lancetta
d2d3l1l2
600000.20,2200,0168,5673326
600000.50,5500,0168,5673326
600001.011000,0168,5673326
600002.02400,0568,5673326
600002.52,5500,0568,5673326
600003.03600,0568,5673326
600004.04800,0568,5673326
600005.051000,0568,5673326

Selezione e configurazione articolo

Diametro esterno d1
Contatore
Tipo


Diametro esterno d1
Contatore
Tipo


Descrizione del funzionamento

Fissato saldamente al corpo di contenimento o all’elemento di comando, l'alberino con la lancetta rossa è montato al centro dell'indicatore di posizione. La lancetta indica quindi i giri dell'albero con un rapporto di 1 a 1, ruotando nel contempo nella stessa direzione dell'albero.
L'alberino della lancetta ha un ingranaggio planetario la cui seconda ruota centrale è fissata in posizione tramite una staffa sul lato macchina. L'ingranaggio planetario assicura che sia la scala che il contatore rimangano in posizione di riposo (per i dettagli,
vedere Indicatori di posizione GN 000.9 (Sistema di ritegno, indicazione analogica)).
Il movimento di rotazione dell'elemento di comando viene trasferito al contatore tramite un riduttore. Insieme alla lancetta, consente di leggere con precisione qualsiasi posizione (posizione di rotazione) dell'albero.

Impiego

Gli indicatori di posizione con movimento a reazione fissa vengono utilizzati per il fissaggio a un albero verticale o inclinato di 60°. In questo modo la scala non oscilla quando viene esposta a vibrazioni esterne.
Poiché il meccanismo di misura è relativamente complesso e richiede un supporto lato macchina, per motivi di costo l'uso di questo indicatore di posizione è limitato alle applicazioni speciali elencate in precedenza.

Selezione della riduzione

Mentre la lancetta rossa indica il movimento di rotazione dell'albero con un rapporto di 1 a 1, il contatore indica un valore numerico che corrisponde alla regolazione assiale dell'albero in funzione del passo della filettatura.
Il parametro del contatore è il valore visualizzato dopo un giro a partire dalla posizione zero.
Il contatore è disponibile con valori numerici crescenti per rotazione a destra (in senso orario) o rotazione a sinistra (in senso antiorario).

Scala graduata

La scala standard dispone di 50 segni di graduazione senza numeri.
Scale speciali su richiesta.

Drawing Scale GN 000.13

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
131,22 €
più IVA 24,93 €
lordo 156,15 €
ELESA Code: CE.76242
Descrizione: PW12-0000.2-S
Peso: 0,120 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
90318080
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
  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 149 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 150 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 000.13-60-0000.2-RGN 000.13-60-0000.2-LGN 000.13-60-0000.5-RGN 000.13-60-0000.5-LGN 000.13-60-0001.0-RGN 000.13-60-0001.0-LGN 000.13-60-0002.0-RGN 000.13-60-0002.0-LGN 000.13-60-0002.5-RGN 000.13-60-0002.5-LGN 000.13-60-0003.0-RGN 000.13-60-0003.0-LGN 000.13-60-0004.0-RGN 000.13-60-0004.0-LGN 000.13-60-0005.0-RGN 000.13-60-0005.0-L

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico