GN 22i Connettori universali Lega di zinco pressofusa, con doppio tassello per cave a T, per profilati di alluminio (sistema modulare i)

Connettori universali GN 22i: Lega di zinco pressofusa, con doppio tassello per cave a T, per profilati di alluminio (sistema modulare i)
sistema-modulare-i

sistema modulare i (compatibile con Item)

Descrizione del prodotto

I connettori universali GN 22i permettono di fissare i profilati di alluminio ad angolo retto e li proteggono contro la torsione. È sufficiente lavorare un solo profilato.

Il collegamento può essere posizionato liberamente e fatto scorrere lungo la scanalatura. Gli eventuali pannelli utilizzati nella scanalatura devono essere adeguatamente predisposti.

I connettori universali sono forniti confezionati. La tabella indica le quantità di ciascuna confezione.

Specifiche

  • Corpo di contenimento
    Lega di zinco pressofusa, zincataZZ

  • Viti / Tassello per cave a T
    Acciaio, zincato, passivato bluSZ

RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 22i Connettori universali, lega di zinco pressofusa, con doppio tassello per cave a T, per profilati di alluminio (sistema modulare i) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

VCon protezione antitorsione

Codifica

DCon 2 viti e doppio tassello per cave a T
Mostra / Nascondi colonne
snConfezione
Unità
d1d2l1l2m1m2 +0,5A/F+0,5Coppia di serraggio
in Nm
306216M 625,5281715412,78
408220M 833,536242051625
606216M 625,5584715412,78
808220M 833,576642051625

Selezione e configurazione articolo

s
Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica

Materiale/finitura (corpo di contenimento)

Materiale/finitura (vite e tassello per cave a T)

Confezione (Unità)
Specifiche

s
Larghezza scanalatura n
Tipo

Codifica

Materiale/finitura (corpo di contenimento)

Materiale/finitura (vite e tassello per cave a T)

Confezione (Unità)

Istruzioni per il montaggio / lavorazione dei profilati

5de53470-ac1d-43c3-9be6-442f909fd61c

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
8,14
più IVA 1,55 €
lordo 9,69 €
Peso: 0,078 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 157 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 158 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 22i-306-V-D-ZZSZ-2GN 22i-408-V-D-ZZSZ-2GN 22i-606-V-D-ZZSZ-2GN 22i-808-V-D-ZZSZ-2

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico