GN 132.9 Morsetti di collegamento a croce Plastica

Morsetti di collegamento a croce GN 132.9: Plastica
Original design
TCC-CR / TCC-CR-VD
Colore: S - nero, RAL 9005, finitura matt
VD

Famiglia di prodotti VD

Le parti standard rilevabili visivamente sono realizzate in plastica blu. Il colore blu le rende particolarmente visibili all'occhio umano e, cosa forse più importante, ai sistemi di monitoraggio ottico.
Le parti standard rilevabili al metal detector sono realizzate in plastica blu che contiene additivi come l'ossido di ferro. Di conseguenza vengono rilevate dai metal detector a partire da un volume delle particelle di 0,125 cm³; questo significa che possono essere rilevati anche i frammenti di plastica nascosti.
Tutte le parti standard in plastica rilevabile sono realizzate in granulato di plastica a norma FDA secondo FDA CFR.21 e UE 10/2011.
Mostra tutte le parti standard rilevabili
FDA

A norma FDA

GDA

Descrizione del prodotto

Gli assi dei fori di serraggio dei morsetti di collegamento a croce GN 132.9 sono perpendicolari tra loro. Accolgono i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione del foro.

Le viti a testa cilindrica in z riducono la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre le sezioni dei fori a un diametro inferiore.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessori.

La plastica utilizzata nella versione V è costituita da granulato di plastica blu, rilevabile visivamente e a norma FDA CFR.21 e EU 10/2011.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzato con fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • Colore
    • nero, RAL 9005, finitura mattSS
    • grigio, RAL 7040, finitura mattGG
    • blu, RAL 5005, finitura mattVV
      Materiale conforme alla FDA
      Rilevabile visivamente

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911.9 Kit di serraggio
GN 290 Boccole di adattamento
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)
GN 990 Tubi di collegamento (Acciaio inox)

Nascondi disegno tecnico
GN 132.9 Morsetti di collegamento a croce, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
k
Lunghezza di bloccaggio
l1mz
Posizioni viti
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z

l2
B 18B 18296519,8M6-1844 | 63
B 30B 3045100,534,6M8-2563 | 78

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Colore
grigio
nero
blu
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Lunghezza di bloccaggio k
N° identificativo

Colore
grigio
nero
blu

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,71 €
più IVA 0,70 €
lordo 4,41 €
ELESA Code: 600121-C9
Descrizione: TCC-CR-18-18-C9
Peso: 0,041 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
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
  • 794 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 3004 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 5214 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 5215 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.
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
GN 132.9-B18-B18-29-2-SGN 132.9-B18-B18-29-2-GGN 132.9-B18-B18-29-2-VGN 132.9-B30-B30-45-2-SGN 132.9-B30-B30-45-2-GGN 132.9-B30-B30-45-2-V

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico