GN 286.9 Morsetti di collegamento girevoli Plastica

Morsetti di collegamento girevoli GN 286.9: Plastica
Original design
code: TCC-AP-AP
Colore: SW - nero, RAL 9005, finitura matt
GDA

Descrizione del prodotto

Nella posizione iniziale, gli assi dei fori di fissaggio dei morsetti di collegamento girevoli GN 286.9 sono in linea tra loro e possono essere ruotati di ±90°. Accolgono i comuni tubi di collegamento con un contatto superficiale completo sull'intera sezione del foro.

Le viti a testa cilindrica in z1 riducono la sezione del foro di fissaggio. Le boccole di adattamento GN 290 possono essere utilizzate per ridurre il diametro delle sezioni dei fori.

La vite in z2 serve a fissare l'asse del morsetto che può essere regolato in continuo o in passi di 10°, a seconda del tipo.

Per un fissaggio senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911.9 elencati in tabella come accessorio.

Specifiche

Morsetto di collegamento
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Temperatura di esercizio -20 °C a +100 °C
  • nero, RAL 9005, finitura mattSWSW
  • grigio, RAL 7040, finitura mattGRGR

Viti a testa cilindrica ISO 4762
Acciaio INOX AISI 301


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 30
Autobloccante con anello in poliammide


RoHS

Accessorio

GN 911.9 Kit di serraggio
GN 290 Boccole di adattamento
GN 990 Tubi di collegamento (Alluminio)
GN 990 Tubi di collegamento in acciaio INOX (Acciaio inox)

Nascondi disegno tecnico
GN 286.9 Morsetti di collegamento girevoli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

SRegolazione continua
TRegolazione in passi di 10° (dentatura)

N° identificativo

2Con 3 viti a testa cilindrica ISO 4762
Mostra / Nascondi colonne
d1
Foro alesato
d2
Foro alesato
k1k2l1l2m1m2z1
Posizioni viti
z2
Posizione vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio
GN 911.9 per z1 / z2

l3
B 30B 304545134546767M8-25M8-2563 | 78

Selezione e configurazione articolo

Foro alesato d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo

Colore
grigio
nero
Foro alesato d1
Foro alesato d2
Tipo


N° identificativo

Colore
grigio
nero

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,79
più IVA 2,05 €
lordo 12,84 €
Peso: 0,178 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39269097
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 9 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 10 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 286.9-B30-B30-S-2-SWGN 286.9-B30-B30-S-2-GRGN 286.9-B30-B30-T-2-SWGN 286.9-B30-B30-T-2-GR

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico