GN 5080 Magneti di ritegno Neodimio, ferro, boro, corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design

Magneti di ritegno GN 5080: Neodimio, ferro, boro, corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design
Materiale (anello di tenuta): E - EPDM
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Hygienic-Design

Famiglia di prodotti Hygienic Design

Le parti standard della famiglia "Hygienic Design" sono contrassegnate dall'icona HD. Combinano un'elevata qualità superficiale, l'assenza di spazi morti, superfici esterne senza cavità e aree di avvitamento sigillate. Un concetto di tenuta basato su calcoli FEM garantisce una pressione di contatto affidabile dopo l'installazione.

  • adatte all'uso in aree sensibili dal punto di vista igienico
  • pulizia rapida e semplice
  • senza spazi morti grazie alle guarnizioni funzionali
  • certificate secondo le linee guida EHEDG
Mostra tutti i prodotti Hygienic Design
FDA

A norma FDA

Descrizione del prodotto

I magneti di ritegno GN 5080 sono destinati a essere impiegati in ambienti igienici. La superficie di avvitatura sigillata consente il montaggio senza spazi morti; la geometria ermetica, in combinazione con la finitura di alta qualità, impedisce l'accumulo di sporco e facilita la pulizia.

Poiché negli ambienti igienici vengono generalmente utilizzati acciai inossidabili non magnetici, la forza di ritegno si ottiene solo in combinazione con i dischi di ritegno GN 7080 o GN 7090. Qualora fosse necessaria una forza di ritegno maggiore è possibile utilizzare un secondo magnete con polarità opposta come controparte.

Grazie ai materiali utilizzati e alla struttura chiusa, i magneti di ritegno possono essere utilizzati anche in ambienti particolarmente aggressivi.

Specifiche

Magnete
NdFeB
Neodimio, ferro, boro
Temperatura di esercizio fino a 180 °C


Corpo di contenimento
Acciaio INOX AISI 316L
finitura matte (Ra < 0,8 µm)MT


Anello di tenuta

  • HNBRH
    Temperatura di esercizio -25 °C a +150 °C
  • EPDME
    Temperatura di esercizio -40 °C a +120 °C
  • FKMF
    Temperatura di esercizio -5 °C a +200 °C
  • Materiale conforme alla FDA
  • Blu
  • Durezza 85±5 Shore A

RoHS

Accessorio

GN 7080 Dischi di ritegno
GN 7090 Dischi di ritegno
GN 7600 Anelli di tenuta
GN 1580 Dadi

Nascondi disegno tecnico
GN 5080 Magneti di ritegno, NdFeB, corpo di contenimento in acciaio INOX, con perno filettato, Hygienic Design disegno

Opzioni articolo / Tabella

Polarità

NNord
SSud

Tipo

ASuperficie magnetica piatta
Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3d4hLunghezza lsForze magnetiche nominali in N
Combinazione con disco di ritegno

Combinazione della polarità del magnete N con la polarità S
28M 42624105244560
42M 540381153880105

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Polarità


Tipo

Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Diametro d1
Filettatura d2
Polarità


Tipo

Finitura
Materiale (anello di tenuta)



Istruzioni di montaggio

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Combinando i magneti di ritegno con i dischi di ritegno si ottiene una forza di ritegno normale.
Sulla superficie di ritegno è possibile utilizzare allo stesso modo i magneti di ritegno con polo nord o polo sud.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Combinando due magneti di ritegno con polarità opposta si ottiene una forza di ritegno maggiore.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

La combinazione di due magneti di ritegno con la stessa polarità crea una forza repulsiva.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
44,69
più IVA 8,49 €
lordo 53,18 €
Peso: 0,040 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
85051110
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
  • 5 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 6 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 5080-28-M4-N-A-MT-HGN 5080-28-M4-N-A-MT-EGN 5080-28-M4-N-A-MT-FGN 5080-28-M4-S-A-MT-HGN 5080-28-M4-S-A-MT-EGN 5080-28-M4-S-A-MT-FGN 5080-42-M5-N-A-MT-HGN 5080-42-M5-N-A-MT-EGN 5080-42-M5-N-A-MT-FGN 5080-42-M5-S-A-MT-HGN 5080-42-M5-S-A-MT-EGN 5080-42-M5-S-A-MT-F

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico