GN 5080 Haltemagnete Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen, Hygienic Design

Haltemagnete GN 5080: Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen, Hygienic Design
Werkstoff(Dichtring): E - EPDM
Edelstahl-Gueteklasse-4

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 4

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen
Hygienic-Design

Produktfamilie Hygienic Design

Normelemente der Produktfamilie „Hygienic Design“ sind mit dem HD-Icon gekennzeichnet. Sie vereinen hohe Oberflächengüte, Totraumfreiheit, nichtschöpfende Außenflächen und gedichtete Anschraubbereiche. Ein auf FEM-Berechnungen basierendes Dichtungskonzept sorgt für zuverlässige Flächenpressung nach der Montage.

  • geeignet für den Einsatz in hygienisch sensiblen Bereichen
  • leichte und schnelle Reinigung
  • totraumfrei durch funktionale ­Dichtungen
  • zertifiziert nach den Richtlinien der EHEDG
Alle Hygienic Design-Produkte anzeigen
FDA

FDA konform

Produktbeschreibung

Haltemagnete GN 5080 sind für den Einsatz in Hygienebereichen vorgesehen. Die gedichtete Anschraubfläche ermöglicht eine totraumfreie Befestigung, die nicht schöpfende Geometrie in Verbindung mit der hohen Oberflächengüte wirkt Schmutzansammlung entgegen und erleichtert die Reinigung.

Da in Hygienebereichen meist unmagnetische Edelstähle Verwendung finden, wird nur durch die Kombination mit Haltescheiben GN 7080 oder GN 7090 eine Haftkraft erzielt. Wird eine erhöhte Haftkraft benötigt, dient ein zweiter Magnet mit entgegengesetzter Polung als Gegenstück.

Aufgrund des verwendeten Werkstoffs und der geschlossenen Bauform können die Haltemagnete in besonders aggressiven Umgebungen eingesetzt werden.

Ausführung

Magnet
Neodym-Eisen-Bor (NdFeB)
Einsatztemperatur bis 180 °C


Gehäuse
Edelstahl 1.4404
mattiert (Ra < 0,8 µm)MT


Dichtring

  • HNBRH
    Einsatztemperatur -25 °C bis +150 °C
  • EPDME
    Einsatztemperatur -40 °C bis +120 °C
  • FKMF
    Einsatztemperatur -5 °C bis +200 °C
  • FDA-konformer Werkstoff
  • blau
  • Härte 85 ±5 Shore A

RoHS

Zubehör

GN 7080 Haltescheiben
GN 7090 Haltescheiben
GN 7600 Dichtringe
GN 1580 Muttern

Technische Zeichnung ausblenden
GN 5080 Haltemagnete, Neodym-Eisen-Bor, Gehäuse Edelstahl, mit Gewindezapfen, Hygienic Design Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Polung

NNord
SSüd

Form

AHaftfläche flach
Spalten ein-/ausblenden
d1d2d3d4hLänge lsNennhaftkräfte in N
Kombination mit Haltescheibe

Kombination Magnet Polung N mit Polung S
28M 42624105244560
42M 540381153880105

Artikelauswahl und -konfiguration

Durchmesser d1
Gewinde d2
Polung


Form

Oberfläche
Werkstoff(Dichtring)



Durchmesser d1
Gewinde d2
Polung


Form

Oberfläche
Werkstoff(Dichtring)



Montagehinweise

a3374464-dedb-461a-ba1a-047add2b606e

Durch die Kombination von Haltemagneten mit Haltescheiben wird eine normale Haftkraft erzielt.
Dabei können Haltemagnete mit Nord- oder Südpol an der Haftfläche gleichwertig verwendet werden.

fee72e71-c93e-4c45-a06b-28ece8d36e15

Werden zwei Haltemagnete mit entgegengesetzter Polung kombiniert, wird eine erhöhte Haftkraft erzielt.

b1eabc75-0848-4827-a17d-611b6b045adf

Werden zwei Haltemagnete mit gleicher Polung kombiniert, wird eine abstoßende Kraftwirkung erzielt.

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
44,69
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 8,49 €
brutto 53,18 €
Gewicht: 0,040 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
85051110
Beachten Sie unsere Rabattstaffel.
Bei einem Gesamtwert (ohne Mwst.) je Bestellung:
ab 200,00 € -> 10 % Rabatt
ab 300,00 € -> 20 % Rabatt
ab 400,00 € -> 30 % Rabatt

Mindermengenzuschlag:
-> 15,00 Euro
bei Warenwert unter 25,00 €
-> 10,00 Euro
bei Warenwert von 25,00 bis 49,99 €
Als Favorit speichern
Produkt empfehlen

Lagerverfügbarkeit

  • 58 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 59 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.

CAD-Daten

Weitere Datenformate

Quick-Login

Für die Anforderung der CAD-Daten reicht hier die Eingabe Ihrer E-Mail-Adresse. Wir würden uns aber freuen, wenn Sie sich registrieren.

Erklärvideo für CAD-Downloads Informationen zu CAD-Downloads

Ihr Produkt nicht gefunden?

Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7:30 bis 17:00 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.

Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern

GN 5080-28-M4-N-A-MT-HGN 5080-28-M4-N-A-MT-EGN 5080-28-M4-N-A-MT-FGN 5080-28-M4-S-A-MT-HGN 5080-28-M4-S-A-MT-EGN 5080-28-M4-S-A-MT-FGN 5080-42-M5-N-A-MT-HGN 5080-42-M5-N-A-MT-EGN 5080-42-M5-N-A-MT-FGN 5080-42-M5-S-A-MT-HGN 5080-42-M5-S-A-MT-EGN 5080-42-M5-S-A-MT-F

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern