GN 649 Pinza di serraggio per pannelli Plastica

Pinza di serraggio per pannelli GN 649: Plastica
Original design
code: PC
Utilizzabile-con-profilati

Famiglia di prodotti Utilizzabile con profilati

Normelemente dieser Produktfamilie sind kompatibel mit Aluprofilen des i- und b-Baukastens, sowie mit den gängigsten Aluminium-Profilsystemen anderer Hersteller. Über Nutensteine bzw. Hammerkopfschrauben oder -muttern lassen sich die Ganter-Normelemente einfach in der Nut der Profile montieren.

Alle kompatiblen Produkte anzeigen
Ergostyle

Famiglia di prodotti Ergostyle

Le parti standard Ergostyle combinano ergonomia e funzionalità con un aspetto gradevole. Numerosi premi di design ne confermano l'altissima qualità. I prodotti Ergostyle si riconoscono dai cinque puntini.

  • design funzionale ed ergonomico
  • massima qualità del design (numerosi premi di design)
Mostra tutti i prodotti Ergostyle

Descrizione del prodotto

La pinza di serraggio per pannelli GN 649 è conforme alla Direttiva Macchine 2006/42/CE (imperdibilità dell'elemento di fissaggio anche quando è aperto).

Le due ganasce rimangono collegate tra loro tramite un perno che scorre in una scanalatura anche in posizione aperta. Anche la vite di bloccaggio (M5) è imperdibile.

Il disco antiscivolo è rivestito, quindi saldamente collegato alle ganasce. La sua superficie strutturata impedisce che si attacchi all'elemento della piastra.

I distanziali consentono di bloccare pannelli di spessore compreso tra 3 e 8 mm. I 4 distanziali sono inclusi nella dotazione.

Specifiche

  • Ganascia
    Plastica
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Rinforzo in fibra di vetro
    • Grigio RAL 7042, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 70 °C

  • Disco antiscivolo
    Elastomero (TPE)
    • 70 Shore A
    • Nero
    • Resistente a temperature fino a 70 °C

  • Distanziale
    Tecnopolimero (poliammide PA)
    • Grigio RAL 7042, finitura matt
    • Resistente a temperature fino a 70 °C

  • Vite di bloccaggio M5
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

RoHS

Accessorio

GN 649.1 Adattatore

Nascondi disegno tecnico
GN 649 Pinza di serraggio per pannelli, plastica disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

EMontaggio su superficie piana
Mostra / Nascondi colonne
bs
Intervallo di bloccaggio
Distanziali
353,1... 4,1-
354,1...5,15 mm
355,1...6,16 mm
356,1...7,17 mm
357,1...88 mm

Selezione e configurazione articolo

Larghezza b
Tipo

Larghezza b
Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
10,78
più IVA 2,05 €
lordo 12,83 €
ELESA Code: 49301
Descrizione: PC.35
Peso: 0,039 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84879090
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
  • 133 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • 3725 pezzi consegnabili in 3-7 giorni
  • 7330 pezzi consegnabili in 5-9 giorni
  • Per ordini di 7331 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 649-35-E

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico