GN 909Dadi esagonali sottiliper pistoncini di posizionamento a molla / pistoncini di posizionamento a molla con leva
Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 1
La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.
Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:
Grazie alle loro dimensioni ridotte, i dadi esagonali sottili GN 909 estendono le opzioni di montaggio dei pistoncini di posizionamento a molla e dei pistoncini di posizionamento a molla con leva.
Questa combinazione di filtri non produce alcun risultato.
Selezione e configurazione articolo
Parte selezionata (Come ordinare)
Totale (netto)
0,35
€
più IVA 0,07 €
lordo 0,42 €
Peso: 0,003 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso. Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite. Telefono+49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181692
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine: da 200,00 € -> 10 % di sconto da 300,00 € -> 20 % di sconto da 400,00 € -> 30 % di sconto
Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi: -> 15,00 euro per valore della merce inferiore a 25,00 € -> 10,00 euro per valore della merce da 25,00 a 49,99 €