GN 909 Niedrige Sechskantmuttern Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel

Niedrige Sechskantmuttern GN 909: Stahl, für Rastbolzen / Rastriegel
Edelstahl-Gueteklasse-1

Produktfamilie Edelstahl-Güteklasse 1

Das Ganter Produktsortiment umfasst eine Vielzahl an Normelemente, aus hochwertigen, nichtrostenden Edelstählen. Diese werden aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften in vielen Industriezweigen verwendet. Insbesondere die Korrosions- und Rostbeständigkeit trägt zur Wertstabilität und Langlebigkeit von Anlagen und Einrichtungen bei.

Zur einfacheren Unterscheidung sind die von Ganter verwendeten Edelstähle in Edelstahl-Güteklassen eingeteilt:

Edelstahl Güteklasse 1 Güteklasse 1, normale Qualität

Edelstahl Güteklasse 2 Güteklasse 2, hohe Qualität

Edelstahl Güteklasse 4 Güteklasse 4, höchste Qualität

Detaillierte Infos zu den Edelstahl-Güteklassen anzeigen

Alle Edelstahl-Produkte anzeigen

Produktbeschreibung

Niedrige Sechskantmuttern GN 909 erweitern durch die kleineren Abmessungen die Montagemöglichkeiten von Rastbolzen und Rastriegeln.

Ausführung

Stahl
brüniertBTBT


RoHS

Technische Zeichnung ausblenden
GN 909 Niedrige Sechskantmuttern, Stahl Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Spalten ein-/ausblenden
dbes
M 8 x 13,514,313
M 10 x 13,516,615
M 12 x 1,5418,917
M 16 x 1,54,524,522
M 20 x 1,54,529,527

Artikelauswahl und -konfiguration

Innengewinde d
Oberfläche
brüniert
Innengewinde d
Oberfläche
brüniert

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
0,35
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 0,07 €
brutto 0,42 €
Gewicht: 0,003 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.
Zolltarifnummer
73181692
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
  • 30 Stück in 1-2 Tagen lieferbar
  • Ab 31 Stück bitten wir um Anfrage zur Lieferzeit.
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
GN 909-M8x1-BTGN 909-M10x1-BTGN 909-M12x1,5-BTGN 909-M16x1,5-BTGN 909-M20x1,5-BT

Ihr Ansprechpartner

Sie suchen eine Ganter-Vertretung in Ihrer Nähe?

Service-Telefon

Unser Service Team ist von Montag bis Freitag von 07:30 bis 17:00 Uhr erreichbar unter:

Rückruf anfordern