ISO 7379 Viti a colletto Acciaio INOX, con collare

Viti a colletto ISO 7379: Acciaio INOX, con collare
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le viti a colletto ISO 7379 sono elementi costruttivi economici per un'ampia gamma di applicazioni.

La coppia di serraggio massima è limitata dai punti di contatto relativamente piccoli (spallamenti) e dalle cavità nel punto di passaggio da d1 a d2 e da d1 a d3.

Il foglio di normalizzazione ISO prevede viti con o senza testa zigrinata.

Deviazione standard:

  • nessuna informazione sulla concentricità 2 IT 13 e 2 IT 10
  • il foglio di normalizzazione ISO ufficiale riporta le seguenti dimensioni per d1 - d2: 6,5-M5 / 13-M10 / 25-M20
  • le dimensioni 4-M3 e 5-M4 non sono incluse nel foglio di normalizzazione ISO ufficiale

Specifiche

Acciaio INOX AISI 304NI
Dimensione adattatore d1 rettificato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
ISO 7379 Viti a colletto, acciaio INOX disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1 f9d2l1 +0,25d3l2l3A/F
4M 34568101216----7732
5M 4568101216202530--9842,5
6M 5101216202530405060--109,54,53
8M 616202530405060----13115,54
10M 816202530405060708090100161375
12M 1016202530405060708090100181696
16M 1230405060708090100---2418118

Selezione e configurazione articolo

Diametro colletto d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Specifiche

Diametro colletto d1
Filettatura d2
Lunghezza l1
Materiale

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
2,97
più IVA 0,56 €
lordo 3,53 €
In magazzino
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181562
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

ISO 7379-4-M3-4-NIISO 7379-4-M3-5-NIISO 7379-4-M3-6-NIISO 7379-4-M3-8-NIISO 7379-4-M3-10-NIISO 7379-4-M3-12-NIISO 7379-4-M3-16-NIISO 7379-5-M4-5-NIISO 7379-5-M4-6-NIISO 7379-5-M4-8-NIISO 7379-5-M4-10-NIISO 7379-5-M4-12-NIISO 7379-5-M4-16-NIISO 7379-5-M4-20-NIISO 7379-5-M4-25-NIISO 7379-5-M4-30-NIISO 7379-6-M5-10-NIISO 7379-6-M5-12-NIISO 7379-6-M5-16-NIISO 7379-6-M5-20-NIISO 7379-6-M5-25-NIISO 7379-6-M5-30-NIISO 7379-6-M5-40-NIISO 7379-6-M5-50-NIISO 7379-6-M5-60-NIISO 7379-8-M6-16-NIISO 7379-8-M6-20-NIISO 7379-8-M6-25-NIISO 7379-8-M6-30-NIISO 7379-8-M6-40-NIISO 7379-8-M6-50-NIISO 7379-8-M6-60-NIISO 7379-10-M8-16-NIISO 7379-10-M8-20-NIISO 7379-10-M8-25-NIISO 7379-10-M8-30-NIISO 7379-10-M8-40-NIISO 7379-10-M8-50-NIISO 7379-10-M8-60-NIISO 7379-10-M8-70-NIISO 7379-10-M8-80-NIISO 7379-10-M8-90-NIISO 7379-10-M8-100-NIISO 7379-12-M10-16-NIISO 7379-12-M10-20-NIISO 7379-12-M10-25-NIISO 7379-12-M10-30-NIISO 7379-12-M10-40-NIISO 7379-12-M10-50-NIISO 7379-12-M10-60-NIISO 7379-12-M10-70-NIISO 7379-12-M10-80-NIISO 7379-12-M10-90-NIISO 7379-12-M10-100-NIISO 7379-16-M12-30-NIISO 7379-16-M12-40-NIISO 7379-16-M12-50-NIISO 7379-16-M12-60-NIISO 7379-16-M12-70-NIISO 7379-16-M12-80-NIISO 7379-16-M12-90-NIISO 7379-16-M12-100-NI

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico