GN 898 Rondelle flangiate Acciaio / Acciaio INOX per attrezzi di serraggio rapido

Rondelle flangiate GN 898: Acciaio / Acciaio INOX per attrezzi di serraggio rapido
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

Le rondelle flangiate GN 898 trovano impiego nel fissaggio e posizionamento di componenti a pressione su attrezzi di serraggio rapido con braccio di serraggio aperto. Gli attrezzi di serraggio corrispondenti sono elencati nella tabella.

Vengono fornite in confezioni da 10 unità ciascuna.

Specifiche

AcciaioST
Zincata, passivata blu


Acciaio INOXNI AISI 304


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 898 Rondelle flangiate, acciaio/acciaio INOX per attrezzi di serraggio rapido disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d
Dimensione nominale
Acciaio

Acciaio INOX

Dimensione effettiva
bhl1l2sPer attrezzi di serraggio rapido
GN 810
GN 810.1
GN 810.3
GN 810.4
GN 812.1


GN 812


GN 820
GN 820.1
GN 820.3
GN 820.4
}


GN 820.6
Unità d'imballaggio
444,37,22,5950,8--25-10
555,59,83,5127,5175-758010
666,511,84,51591,2130-130-10
888,5155,51812,51,523020023014010
101010,51862316,5233030035525010
12-1324730182,5430 / 530-455-10

Selezione e configurazione articolo

Diametro d (Acciaio)
Diametro d (Acciaio INOX)
Materiale


Diametro d (Acciaio)
Diametro d (Acciaio INOX)
Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,88 €
più IVA 0,17 €
lordo 1,05 €
Unità di imballaggio: 10 qtà.
Questo articolo può essere ordinato solo come multiplo dell'unità di imballaggio.
Peso: 0,001 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
82057000
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
  • 55 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 56 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 898-4-STGN 898-4-NIGN 898-5-STGN 898-5-NIGN 898-6-STGN 898-6-NIGN 898-8-STGN 898-8-NIGN 898-10-STGN 898-10-NIGN 898-12-ST

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico