Descrizione del prodotto
I pistoncini di posizionamento a molla GN 817.2 corrispondono ai pistoncini GN 817, si differenziano solo per la manopola più lunga.
I tipi C / CK vengono usati nelle applicazioni in cui il puntale deve rimanere in posizione retratta. A tal fine, dopo la retrazione la manopola viene ruotata di 90°. Una scanalatura trattiene il puntale in questa posizione.
Specifiche
Guida
Acciaio INOXNI AISI 303
Perno del puntale
Acciaio INOX AISI 303
nichelato
Manopola
Plastica (poliammide PA)
- Nero finitura matt
- Non rimovibile
RoHS
Accessorio
Dadi esagonali sottili GN 909 (Stahl)
Bussole di posizionamento GN 412.2 (Stahl)
Bussole di posizionamento GN 412.4 (Acciaio INOX)