GN 722.2 Pistoncini di posizionamento a molla con leva con flangia per montaggio a filo, ad angolo retto rispetto al perno del puntale

Pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 722.2: con flangia per montaggio a filo, ad angolo retto rispetto al perno del puntale
Tipo: A - Posizione pistoncino ad angolo retto rispetto ai fori di montaggio
Finitura: SW - nero RAL 9005, finitura testurizzata

Descrizione del prodotto

Nei pistoncini di posizionamento a molla con leva GN 722.2, il perno del puntale viene retratto sulla curva della guida con una rotazione di 180° del pistoncino. Grazie all'intaglio sull'estremità superiore della curva, il pistoncino viene trattenuto in posizione se è necessario ritrarre il perno del puntale temporaneamente. Le versioni ZB e SW sono progettate per applicazioni in acciaio.

Le tolleranze dimensionali tra il perno e la guida sono state scelte per garantire l'affidabilità funzionale anche in applicazioni poco precise o in caso di contaminazione.

I fori di montaggio esagonali permettono l'uso di viti a testa cilindrica DIN 912 e viti o dadi esagonali DIN 931 o DIN 934.

Specifiche

  • Guida
    Fusione di precisione in acciaio
    • Zincato, passivato bluZBZB
    • Zincato, rivestimento con polveri
      nero RAL 9005, finitura testurizzataSWSW

  • Chiusura
    Zincato, passivato blu

  • Perno del puntale
    Acciaio
    Zincato, passivato blu

  • Molla di compressione
    Acciaio INOX AISI 316 Ti

RoHS

Accessorio

GN 412.2 Bussole di posizionamento (con collare)

Nascondi disegno tecnico
GN 722.2 Pistoncini di posizionamento a molla con flangia per montaggio a filo, ad angolo retto rispetto al puntale disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

APosizione pistoncino ad angolo retto rispetto ai fori di montaggio
BPosizione pistoncino parallela rispetto ai fori di montaggio
Mostra / Nascondi colonne
d1
Perno -0,05/-0,25
Foro alesato +0,1/+0,3
sd2 +0,2h1h2l1l2l3l4l5mA/FCarico molla in N ≈
iniziale
finale
8206,17,51,5541435374834101435
10206,17,51,5541435374834101435
12206,17,51,5541435374834101435
14206,17,51,5541435374834101435
163010,1155832054558055172270
203010,1155832054558055172270

Selezione e configurazione articolo

Diametro vite d1
Quadro s
Tipo


Finitura
nero RAL 9005, finitura testurizzata
Zincato, passivato blu
Specifiche

Diametro vite d1
Quadro s
Tipo


Finitura
nero RAL 9005, finitura testurizzata
Zincato, passivato blu

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,24
più IVA 2,14 €
lordo 13,38 €
Peso: 0,166 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73181900
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
  • 133 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 134 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 722.2-8-20-A-ZBGN 722.2-8-20-B-ZBGN 722.2-8-20-A-SWGN 722.2-8-20-B-SWGN 722.2-10-20-A-ZBGN 722.2-10-20-B-ZBGN 722.2-10-20-A-SWGN 722.2-10-20-B-SWGN 722.2-12-20-A-ZBGN 722.2-12-20-B-ZBGN 722.2-12-20-A-SWGN 722.2-12-20-B-SWGN 722.2-14-20-A-ZBGN 722.2-14-20-B-ZBGN 722.2-14-20-A-SWGN 722.2-14-20-B-SWGN 722.2-16-30-A-ZBGN 722.2-16-30-B-ZBGN 722.2-16-30-A-SWGN 722.2-16-30-B-SWGN 722.2-20-30-A-ZBGN 722.2-20-30-B-ZBGN 722.2-20-30-A-SWGN 722.2-20-30-B-SW

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico