JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5

Foto

GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5 Tipo: K - Con maniglia a ripresa
Tipo: K - Con maniglia a ripresa
GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5 Tipo: K - Con maniglia a ripresa GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5 Tipo: E - con leva di serraggio a camma eccentrica GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5 Tipo: S - con vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio-INOX

Famiglia di prodotti in acciaio INOX

Le parti standard in acciaio INOX antiruggine sono state progettate per essere utilizzate nel settore alimentare, nell'industria chimica, in ambienti aggressivi o all'aperto.

  • resistenti alla corrosione
  • adattamento preciso
  • rispettose dell'ambiente
Mostra tutti i prodotti in acciaio INOX

Descrizione del prodotto

Informazioni

I kit di bloccaggio GN 187.6 possono essere utilizzati per combinare le teste di bloccaggio GN 187.5 e formare giunti di bloccaggio. La bussola di centraggio consente un montaggio semplice e rapido grazie allo spallamento esagonale che crea un accoppiamento geometrico e impedisce la rotazione. In condizione non bloccata, la boccola o il dado di trazione formano l'asse che posiziona le teste di bloccaggio da centro a centro.

L'uso delle molle di spinta GN 187.2 consente alle teste di bloccaggio di separarsi l'una dall'altra.

I tipi E e K vengono utilizzati in applicazioni che richiedono una regolazione dei kit di bloccaggio frequente e senza attrezzi.

Specifiche

Tipo E

  • Leva eccentrica
    Acciaio INOX AISI CF-8
  • Superficie di contatto
    Acciaio INOX AISI 431

Tipo K
Maniglia a ripresa
Lega di zinco pressofusa
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturata


Tipo S
Vite a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX A2


Vite a testa svasata DIN 7991 / rondella
Acciaio INOX A2


Altre parti
Acciaio INOX AISI 303


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 187.6 Kit di bloccaggio per piastre di bloccaggio GN 187.5 disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

Econ leva di serraggio a camma eccentrica
KCon maniglia a ripresa
Scon vite a testa cilindrica DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1
Piastra di bloccaggio GN 187.5
d2d3d4h1h2h3
Corsa
h4h5l1l2s
279M 5M 616150,9334,6444512
329M 5M 61919,31,1334,6634512
4011M 6M 82425,51,342,55,6826314

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1
Tipo



Esempi di applicazione

Meccanismo di controllo
Ripiano / Meccanismo di ritenuta

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
6,07
più IVA 1,15 €
lordo 7,22 €
In magazzino
Peso: 0,042 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...

selezionato di recente

Mostra tutte le parti standard
Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:00 alle 17:30 al numero:

Richiedi contatto telefonico
Si è verificato un errore.
Richiesta di contatto confermata. Ci metteremo in contatto.