GN 115.5 Placca di smontaggio per chiusure GN 115.5, acciaio INOX

Placca di smontaggio GN 115.5: per chiusure GN 115.5, acciaio INOX
Original design
code: CQT.FM
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-2

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 2

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox
Nascondi disegno tecnico
GN 115.5 Placca di smontaggio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

DBPlacca di smontaggio

Selezione e configurazione articolo

Tipo

Specifiche

Tipo

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
11,37 €
più IVA 2,16 €
lordo 13,53 €
ELESA Code: 421550
Descrizione: ATTREZZO CQT.FM
Peso: 0,024 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
39263000
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
  • 4 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 5 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 115.5-DB

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico