GN 343.9 Piedini di livellamento Plastica, con filettatura interna

Piedini di livellamento GN 343.9: Plastica, con filettatura interna
Original design LS.A+SJF / LS.A-AS+SJF
Tipo: A - Senza disco antiscivolo

Descrizione del prodotto

I piedini di livellamento GN 343.9 sono realizzati in plastica; questo materiale li rende leggeri, resistenti alla corrosione ed elettroisolanti. Si utilizzano per installare e mettere in piano macchine, dispositivi e apparecchiature. La filettatura interna può essere utilizzata direttamente per un fissaggio salvaspazio o per alloggiare perni filettati specifici per un'applicazione, ad esempio distanziatori o mandrini filettati.

La geometria della piastra di base distribuisce il carico su un'ampia superficie e, in combinazione con la plastica di alta qualità, determina un'elevata portata statica. I piedini di livellamento vengono forniti montati, ma all’occorrenza si possono smontare.

I valori di portata statica specificati nella tabella sono indicazioni non vincolanti; superandoli è possibile deformare o danneggiare i componenti. Le forze devono essere applicate attraverso la superficie piana dell’esagono esterno.

Specifiche

Base
Plastica, poliammide (PA)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Snodo sferico
Plastica, poliammide (PA-HP)

  • Rinforzo in fibra di vetro
  • Colore nero, finitura matt

Disco antiscivolo per il tipo AG
Gomma butadiene acrilonitrile (NBR)
Durezza 70 Shore A, colore nero


Temperatura di esercizio da -30 °C a +100 °C


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 343.9 Piedini di livellamento, plastica, con filettatura interna disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ASenza disco antiscivolo
AGCon disco antiscivolo
Mostra / Nascondi colonne
d1d2l2l3A/FtØ sferaMax coppia di serraggio in kNCarico statico in kN
(vedere informazioni)
25M 6251216101443,1
25M 8251216101463,7
32M 6261516101445
32M 8261516101466
40M 625,51716101445,6
40M 825,51716101466,8
50M 6281916101444,6
50M 8281916101465,6
60M 6352416101445,8
60M 8352416101466,9
60M 1044242416241010,5
60M 1244242416241210,7

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1
Filettatura d2
Tipo


Specifiche

Diametro d1
Filettatura d2
Tipo


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,57
più IVA 0,68 €
lordo 4,25 €
Peso: 0,010 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
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
  • 167 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 168 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 343.9-25-M6-AGN 343.9-25-M6-AGGN 343.9-25-M8-AGN 343.9-25-M8-AGGN 343.9-32-M6-AGN 343.9-32-M6-AGGN 343.9-32-M8-AGN 343.9-32-M8-AGGN 343.9-40-M6-AGN 343.9-40-M6-AGGN 343.9-40-M8-AGN 343.9-40-M8-AGGN 343.9-50-M6-AGN 343.9-50-M6-AGGN 343.9-50-M8-AGN 343.9-50-M8-AGGN 343.9-60-M6-AGN 343.9-60-M6-AGGN 343.9-60-M8-AGN 343.9-60-M8-AGGN 343.9-60-M10-AGN 343.9-60-M10-AGGN 343.9-60-M12-AGN 343.9-60-M12-AG

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico