A | Con perno di collegamento |
d1 | m1 | m2 | d2 | l1 | l2 | l3 | l4 | s |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
D 18 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 46 | 24 | 5 |
D 18 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 46 | 24 | 5 |
D 20 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 48 | 26 | 5 |
D 20 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 48 | 26 | 5 |
D 25 | 75 | 75 | 30 | 95 | 95 | 54 | 32 | 5 |
D 25 | 100 | 100 | 30 | 120 | 120 | 54 | 32 | 5 |
D 30 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 40 | - | 5 |
D 30 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 40 | - | 5 |
D 40 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 52 | - | 5 |
D 40 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 52 | - | 5 |
D 50 | 75 | 75 | - | 95 | 95 | 65 | - | 5 |
D 50 | 100 | 100 | - | 120 | 120 | 65 | - | 5 |
A seconda delle esigenze e della situazione di montaggio, i supporti per monitor VS possono essere integrati con morsetti di collegamento per tubi e ** tubi di collegamento RS** per creare soluzioni complete per il montaggio a parete o a pavimento. La vasta gamma di versioni, come i doppi bracci di supporto o i giunti girevoli o flangiati, offre numerosi gradi di libertà e opzioni di regolazione. Inoltre è possibile collegare agevolmente altri accessori nelle vicinanze, come i supporti per tastiere o i supporti per scanner manuali. |
|||||||||||
Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0