JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 197 Monitorhalterungen Aluminium

Produktbild

GN 197 Monitorhalterungen, Aluminium

Produktbeschreibung

Hinweis

Die Monitorhalterungen GN 197 haben ein Bohrbild nach VESA Standard.

Die Verbindungszapfen lassen sich innerhalb des Rohrklemmverbinder-Programmes mit den verschiedensten Bauteile kombinieren, um unterschiedlichste Befestigungsvarianten, Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten zu realisieren.

Ausführung

Aluminium

  • Anschlussplatte
    blank, gleitgeschliffenBL, gleitgeschliffen
  • Verbindungszapfen
    blank, gedreht

Senkschrauben DIN 7991
Edelstahl
nichtrostend, 1.4301


RoHS

Auf Anfrage

mit weiteren VESA-Bohrbildern

Technische Zeichnung

3D
Technische Zeichnung ausblenden
GN 197 Monitorhalterungen, Aluminium Skizze

Artikelvarianten / Tabelle

Form

Amit Verbindungszapfen
Spalten ein-/ausblenden
d1m1m2d2l1l2l3l4s
D 18757530959546245
D 181001003012012046245
D 20757530959548265
D 201001003012012048265
D 25757530959554325
D 251001003012012054325
D 307575-959540-5
D 30100100-12012040-5
D 407575-959552-5
D 40100100-12012052-5
D 507575-959565-5
D 50100100-12012065-5

Artikelauswahl und -konfiguration

3D-Konfigurator öffnen
d1
m1
m2
Form

Oberfläche

Anwendungsbeispiele

Je nach Anforderung und Anbausituation können Monitorhalterungen VS zusammen mit Rohr-Klemmverbindern und Konstruktionsrohren RS zur Wand- oder Bodenmontage aufgebaut werden. Mit unterschiedlichsten Ausprägungen wie z. B. doppelten Tragarmen, Dreh- oder Flansch-Gelenken ergeben sich beliebig viele Freiheitsgrade und Verstellmöglichkeiten. Zusätzlich lassen sich im Umfeld leicht Tastaturablagen oder Handscanner-Halterungen anbringen.

Application example GN 197
Application examples GN 197

Ausgewählter Artikel (Bestellbeispiel)

Nettopreis
19,04
zzgl. ges. Mehrwertsteuer 3,62 €
brutto 22,66 €
Sofort lieferbar
inkl. Materialzuschlag: 0,39 €
Der Materialzuschlag ist im angezeigten Preis schon enthalten.
Gewicht: 0,158 kg
Falls dieser Artikel neu in unserem Programm ist, kann es sein, dass hier noch keine Gewichtsangabe vorhanden ist.
Falls Sie die Gewichtsangabe benötigen, halten Sie bitte Rücksprache mit unserem Vertrieb!
Telefon +49 7723 6507 - 100
RoHS: Ja
Dieser Artikel ist RoHS-konform unter Inanspruchnahme des Anhang III. D.h. er entspricht der EU-Richtlinie 2011/65/EU, inklusive der Erweiterung (2015/863/EU), zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten. Diese regelt die Verwendung von Gefahrstoffen in Geräten und Bauteilen. Die Umsetzung in nationales Recht, wird zusammenfassend mit dem Kürzel RoHS (engl.: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; deutsch: "Beschränkung (der Verwendung bestimmter) gefährlicher Stoffe") bezeichnet.