JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1408 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 250 N

Foto

GN 1408 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 250 N

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le guide telescopiche GN 1408 sono installate verticalmente e a coppie. La corsa raggiunge il 100 % circa della lunghezza nominale l1 (estrazione totale).

Le guide telescopiche sono fornite in coppie. Grazie alla loro struttura meccanica possono essere installate sull'elemento estraibile sia a destra che a sinistra. Tutti i fori di montaggio sono facilmente accessibili attraverso fori ausiliari. Sono raffigurati solo i fori di montaggio, ma potrebbero essere presenti altri fori legati alla produzione.

Specifiche

Profilo guida
Acciaio, Zincato, passivato bluZBZB


Cuscinetti
Acciaio per cuscinetti volventi, temprato


Gabbia a sfere, guida esterna
Plastica


Gabbia a sfere, guida interna
Acciaio, zincato


Arresto in gomma e funzione di separazione
Plastica / Elastomero


Temperatura di esercizio da -20 °C a 100 °C


RoHS

Su richiesta

Altre lunghezze e distanze tra i fori
Altre opzioni di fissaggio
Altre superfici

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 1408 Guide telescopiche a estrazione totale, capacità di carico fino a 250 N disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

FCon arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore, funzione di separazione

N° identificativo

1Montaggio con fori passanti
Mostra / Nascondi colonne
l1l2 +3 / -3
Corsa
l3Fs per coppia  in N
a 10.000 cicli

a 100.000 cicli
250250500200150
300300600200150
350350700220180
400400800250200
450450900250200
5005001000220180
5505501100220180
6006001200200150
6506501300200150
7007001400200150

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Lunghezza l1
Tipo

N° identificativo

Finitura
ZB

Fori di montaggio - guida esterna

Mounting holes - outer slide GN 1408
Mostra / Nascondi colonne
l1a2a3a4a5a6a7a8a9a10
250-65-195210225---
30099129195257272----
35099129185259274289---
40099129-259274-323338353
45099129185259274289387402417
50099129185291306321451466481
55099129185323338353483498513
60099129185323338353515530545
65099129185355370385579594545
70099129185387402417643658673

Fori di montaggio - guida interna

Mounting holes - inner slide GN 1408
Mostra / Nascondi colonne
l1i4i5i6i7i8i9
250195211220---
300114130139227243252
350163179188291307316
400163179188355371380
450195211220387403412
500227243252451467476
550259275284483499508
600259275284515531540
650291307316579595604
700323339348643659668

Viti di fissaggio

Affinché le forze di carico FS vengano assorbite adeguatamente nella struttura circostante, è necessario utilizzare tutti i fori passanti presenti nella guida esterna con diametro (Ø) di 4,2 e nella guida interna con diametro (Ø) di 4,4. I fori allungati Ø 4,2 x 4,4 nella guida esterna e Ø 4,4 x 4,6 nella guida interna vengono parimenti utilizzati per il fissaggio e, se necessario, facilitano la regolazione durante il montaggio. Il mancato utilizzo delle viti di fissaggio riduce la capacità di carico specificata. Per il montaggio è possibile utilizzare le viti seguenti:

Denominazione - standard
Vite a testa tonda
con esagono incassato ISO 7380
Vite a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7045
Vite autofilettante a testa tronco-conica,
Phillips ISO 7049

Guida esterna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guida interna

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

Arresto in gomma, dispositivo di bloccaggio nella parte posteriore

Gli arresti in gomma del tipo F smorzano l'impatto della guida nella sua posizione finale. Questa caratteristica riduce al minimo la rumorosità e aumenta la durata. Fissati alle guide in parte nascosti e in parte visibili, gli arresti soddisfano tutte le esigenze di forma, materiale e durezza.
L'arresto in gomma assume anche una funzione di bloccaggio nella posizione finale posteriore. Questa caratteristica si manifesta con una leggera resistenza all'apertura e alla chiusura della guida.
Eventuali carichi statici o dinamici maggiori nella direzione di estrazione devono essere assorbiti da elementi di arresto esterni.

Funzione di separazione

Funzione di separazione

Il tipo F dispone inoltre di una funzione che consente di separare completamente tra loro le guide di estrazione nella zona della guida centrale e interna. Questa caratteristica facilita il montaggio e consente di rimuovere rapidamente la parte estraibile, ad esempio quando si eseguono frequenti interventi di manutenzione sui componenti situati dietro alla guida.

La guida telescopica può essere separata in modo rapido e semplice in posizione estratta attivando la leva di sblocco, in modo che da poter rimuovere la guida interna dalla parte anteriore.

Per rimontare le guide, le gabbie a sfere devono essere spostate nella posizione finale anteriore. Successivamente la guida interna viene inserita fino all'arresto posteriore, dove si blocca automaticamente in posizione.

La protezione del meccanismo di sblocco impedisce il distacco accidentale della guida.

Funzione di separazione

Informazioni sulla capacità di carico

La capacità massima di carico delle guide telescopiche dipende dal profilo della guida, dalla lunghezza nominale l1 e dalla corsa risultante l2. Inoltre, la larghezza di estrazione, i materiali utilizzati per le guide e i componenti delle opzioni di equipaggiamento, come il meccanismo di rientro automatico ammortizzato, esercitano una notevole influenza.
Le informazioni sulla capacità massima di carico delle guide telescopiche sono state determinate con prove di fatica nelle seguenti condizioni:

  • Disposizione delle guide verticale a coppie
  • Rispetto di tutte le istruzioni di montaggio
  • Configurazione di prova resistente alla deformazione
  • Distribuzione uniforme del carico FS su tutta la superficie di estrazione
  • Distanza standard tra le guide di 450 mm
  • 10.000, 50.000 o 100.000 cicli di prova
    (un'estrazione e un rientro = un ciclo)
  • Aumento graduale del carico

Informazioni sulla capacità di carico

L'usura, le prestazioni e la flessione massima sono state valutate dopo ogni sezione di prove.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
16,11
più IVA 3,06 €
lordo 19,17 €
Richiedi i tempi di consegna
incluso supplemento per materiale: 0,47 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,595 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...