JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 1408 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 250 N

Foto

GN 1408 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 250 N

Descripción del producto

Información

Las guías telescópicas GN 1408 se instalan verticalmente y por parejas. La carrera alcanza aprox. el 100 % de la longitud nominal l1 (extensión total).

Las guías telescópicas se suministran por parejas. Por sus características mecánicas, pueden instalarse en la extensión del lado izquierdo o derecho. Todos los orificios de montaje son fácilmente accesibles a través de orificios auxiliares. Solo se muestran los orificios de montaje, pero puede haber otros orificios relacionados con la producción.

Especificación

Perfil de guía
Acero, Galvanizado, azul pasivadoZBZB


Bolas
Acero para elementos rodantes, templado


Jaula de bolas, guía exterior
Plástico


Jaula de bolas, guía interior
Acero, zincado


Tope de caucho y función de separación
Plástico / elastómero


Temperatura de trabajo de -20 °C a 100 °C


RoHS

Bajo pedido

otras longitudes y separación entre orificios
otras opciones de fijación
otras superficies

Dibujo técnico

3D
Ocultar dibujo técnico
GN 1408 Guías telescópicas con extensión total, capacidad de carga de hasta 250 N Esquema

Opciones del artículo / Tabla

Tipo

Fcon tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera, función de separación

N.º de identificación

1Fijación mediante orificios pasantes
Mostrar / ocultar columnas
l1l2 +3 / -3
Carrera
l3Fs por pareja en N
a 10.000 ciclos

a 100.000 ciclos
250250500200150
300300600200150
350350700220180
400400800250200
450450900250200
5005001000220180
5505501100220180
6006001200200150
6506501300200150
7007001400200150

Estructura y precio

Abrir el configurador 3D
Longitud l1
Tipo

N.º de identificación

Acabado
ZB

Orificios de fijación - guía exterior

Orificios de fijación - guía exterior GN 1408
Mostrar / ocultar columnas
l1a2a3a4a5a6a7a8a9a10
250-65-195210225---
30099129195257272----
35099129185259274289---
40099129-259274-323338353
45099129185259274289387402417
50099129185291306321451466481
55099129185323338353483498513
60099129185323338353515530545
65099129185355370385579594545
70099129185387402417643658673

Orificios de fijación - guía interior

Orificios de fijación - guía interior GN 1408
Mostrar / ocultar columnas
l1i4i5i6i7i8i9
250195211220---
300114130139227243252
350163179188291307316
400163179188355371380
450195211220387403412
500227243252451467476
550259275284483499508
600259275284515531540
650291307316579595604
700323339348643659668

Tornillos de fijación

Para que las mencionadas fuerzas de carga FS puedan ser absorbidas de manera fiable en la estructura circundante, deben utilizarse todos los orificios pasantes disponibles de la guía exterior que tengan un diámetro (Ø) de 4,2 y de la guía interior que tengan un diámetro (Ø) de 4,4. Los orificios alargados, con Ø 4,2 x 4,4 de la guía exterior y de 4,4 x 4,6 de la guía interior, se utilizan tanto con fines de fijación como para facilitar el ajuste durante el montaje en caso necesario. Si no se utilizan tornillos de fijación, la capacidad de carga especificada se reduce en consonancia. Se pueden utilizar los siguientes tornillos para el montaje:

Nomenclatura - estándar
Tornillo de cabeza alomada
hexagonal ISO 7380
Tornillo de cabeza alomada,
Phillips ISO 7045
Tornillo de cabeza alomada autorroscante,
Phillips ISO 7049

Guía exterior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Guía interior

M 4

M 4

ST 3,9 / 4,2

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

Tope de caucho, dispositivo de bloqueo en la parte trasera

Los topes de caucho del tipo F amortiguan el impacto de la guía en la posición final correspondiente. Esta característica reduce al mínimo la generación de ruido y aumenta la vida útil. Colocados en las guías, de manera parcialmente oculta y parcialmente visible, los topes cumplen los diversos requisitos en cuanto a forma, material y dureza.
El tope de caucho también adopta una función de bloqueo en la posición de tope posterior. Esta función se manifiesta por una ligera resistencia al abrir y cerrar la guía.
Si se producen cargas estáticas o dinámicas mayores en la dirección de extensión, estas deberían absorberse por medio de elementos de tope externos.

Función de separación

Función de separación

El tipo F tiene además una función de separación mediante la cual las guías de extensión pueden desmontarse totalmente una de otra en la zona de las guías intermedia e interior Esta función no sólo facilita el montaje, sino que también permite que la extensión se retire rápidamente, por ejemplo, cuando se realice trabajo de mantenimiento frecuente en los componentes que se ubican atrás.

La guía telescópica puede separarse rápida y fácilmente en la posición de extracción activando la palanca de liberación, permitiendo así retirar la guía interior tirando hacia delante.

Para volver a fijar las guías, las jaulas de bolas necesitan moverse a la posición final delantera. A continuación, la guía interior se inserta hasta el tope del extremo posterior, donde se bloquea de manera automática en su sitio.

La posición protegida del mecanismo de liberación evita que la guía se separe accidentalmente.

Función de separación

Información sobre la capacidad de carga

La capacidad máxima de carga de las guías telescópicas depende del perfil de la guía, la longitud nominal l1 y la carrera l2 resultante. Además, el ancho de extracción, los materiales de las guías y las piezas de los componentes opcionales, tales como el mecanismo autorretráctil amortiguado, tienen una influencia considerable.
La información sobre la capacidad de carga máxima de las guías telescópicas se determinó en pruebas de fatiga bajo las siguientes condiciones:

  • Colocación vertical de las guías por pares
  • Observancia de toda la información sobre el montaje
  • Configuración de ensayo resistente contra deformaciones
  • Distribución equitativa de la carga FS a lo largo de toda la superficie de extracción
  • Separación entre las guías estándar de 450 mm
  • 10 000, 50 000 o 100 000 ciclos de prueba
    (una extracción y retracción = un ciclo)
  • Aumento gradual de la carga

Información sobre la capacidad de carga

Se evaluaron el desgaste, el rendimiento y la flexión máxima después de cada fase de prueba.

Artículo seleccionado (Cómo hacer un pedido)

Total (neto)
16,11
más IVA 3,06 €
bruto 19,17 €
Pregunte por el tiempo de entrega
Incl. recargos del material: 0,47 €
Los recargos del material ya están incluidos en el precio.
Peso: 0,595 kg
Si este artículo es nuevo en nuestra gama de productos, puede suceder que los detalles sobre el peso aún no estén incluidos.
Si necesita detalles sobre el peso, comuníquese con nuestro Departamento de Ventas.
Teléfono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sí
Este artículo es conforme con RoHS, en aplicación del Anexo III, lo que significa que cumple con la directiva de la Unión Europea 2011/65/UE, que incluye la extensión (2015/863/UE), sobre la restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas en dispositivos eléctricos y electrónicos. La Directiva regula el uso de sustancias peligrosas en dispositivos y componentes. La aplicación en la legislación nacional se describe brevemente con RoHS(restricción de (el uso de algunas) sustancias peligrosas).