JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 133.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari per sistema monoasse, alluminio, dimensioni foro diseguale d1 / d2

Foto

GN 133.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema monoasse, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata
GN 133.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema monoasse, alluminio d1: B - Foro alesato
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata GN 133.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema monoasse, alluminio d1: G - con inserto scorrevole
Finitura: SW - Nero, RAL 9005, finitura strutturata

Descrizione del prodotto

Informazioni

I morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari GN 133.1 sono una variante dei morsetti di collegamento a croce. I fori di montaggio aggiuntivi servono per collegare l’alberino di trascinamento di un attuatore lineare. I fori denominati G sono provvisti di bussole di scorrimento.

Le viti in z1 consentono di adattare il gioco dei fori di guida d1 o di bloccare i morsetti di collegamento per attuatori lineari dopo la regolazione.

Per un fissaggio rapido senza attrezzi, le viti a testa cilindrica possono essere sostituite dai kit di serraggio GN 911 elencati in tabella come accessori.

Specifiche

Alluminio
Rivestimento con polveri
Nero, RAL 9005, finitura strutturataSWSW


Bussola di scorrimento
Plastica (PTFE)


Viti a testa cilindrica DIN 912
Acciaio INOX AISI 304


Dadi esagonali DIN 985
Acciaio INOX AISI 304
Autobloccanti con anello in poliammide


RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 133.1 Morsetti di collegamento a croce per attuatori lineari, per sistema monoasse, alluminio disegno

Opzioni articolo / Tabella

N° identificativo

2Con 2 viti a testa cilindrica in acciaio INOX DIN 912
Mostra / Nascondi colonne
d1 - d2
senza
bussola di scorrimento
d1 - d2
con
bussola di scorrimento
d3
Viti di
montaggio sulla 
chiave di guida
k1
Lunghezza di
bloccaggio
k2
Lunghezza di
bloccaggio
l1l2l3mz1
Posizione
vite
z2
Posizione
vite
Accessorio
Raccom. kit di serraggio GN 911
per 
z1
l4


per z2
l4
B30 - B18G30 - B18M 4403681,5402627M8-25M6-2063 | 7845 | 63
B50 - B30G50 - B30M 66559122654045M10-50M8-2578 | 9263 | 78

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
d1 - d2 (senza bussola di scorrimento)
d1 - d2 (con bussola di scorrimento)
N° identificativo

Finitura
SW

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
28,72
più IVA 5,46 €
lordo 34,18 €
In magazzino
incluso supplemento per materiale: 0,33 €
Il supplemento per il materiale è già incluso nel prezzo.
Peso: 0,133 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...