2 | mit 2 Edelstahl-Zylinderschrauben DIN 912 |
d1 - d2 ohne Gleiteinsatz | d1 - d2 mit Gleiteinsatz | d3 Befestigungs- schraube am Mitnehmer | k1 Klemm- länge | k2 Klemm- länge | l1 | l2 | l3 | m | z1 Schraub- stelle | z2 Schraub- stelle | Zubehör empf. Klemmhebel GN 911 für z1 l4 | für z2 l4 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B30 - B18 | G30 - B18 | M 4 | 40 | 36 | 81,5 | 40 | 26 | 27 | M8-25 | M6-20 | 63 | 78 | 45 | 63 |
B50 - B30 | G50 - B30 | M 6 | 65 | 59 | 122 | 65 | 40 | 45 | M10-50 | M8-25 | 78 | 92 | 63 | 78 |
Unser Service-Team ist von Montag bis Freitag von 7.00 bis 17.30 Uhr unter +49 7723 6507 - 100 für Sie erreichbar.
Zu den Produkt-Sonderanfertigungen | Zu unseren Ansprechpartnern