GN 509.4 Elementi di scorrimento a sfera Acciaio, senza collare

Elementi di scorrimento a sfera GN 509.4: Acciaio, senza collare

Descrizione del prodotto

Gli elementi di scorrimento a sfera GN 509.4 sono utilizzati su linee di trasporto. Facilitano i movimenti sia lineari che rotatori anche dei carichi pesanti sulla linea di trasporto.

Non hanno un collare di supporto, ma assorbono il carico in corrispondenza del diametro d2 del corpo di contenimento.

Specifiche

  • Corpo di contenimento in acciaioSBL
    • Tornito
    • Zincato, passivato blu
    • Sfera in acciaio, lucido

RoHS

Su richiesta

Sfere in plastica (poliammide)

  • Sfere in acciaio INOX
  • Corpi di contenimento in acciaio INOX
Nascondi disegno tecnico
GN 509.4 Elementi di scorrimento a sfera, acciaio, senza collare disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
Misurad1
Sfera
d2 ±0,08d3
Calotta in lamiera di acciaio
h1 ±0,3h2 ±0,3h3Carico C in N
87,918181225,1120
1212,72222,217,55,57,7200
1515,824-205-500
2222,236,5-306-1300
3030,144,6-36,87,5-2500
4544,462,6-53,513-6000

Selezione e configurazione articolo

Misura Größe
Materiale/Finitura

Misura Größe
Materiale/Finitura

Disposizione e scelta delle dimensioni delle sfere

Nel decidere la dimensione del dispositivo di trasporto è necessario prendere in considerazione i seguenti fattori: Peso, dimensioni, materiale di base e carico da trasportare.

La distanza massima tra gli elementi di scorrimento a sfera "a2" (su una superficie piana) si ottiene dividendo per 2,5 la lunghezza del bordo più corto del carico da trasportare. Questo garantisce che il carico sia sempre sostenuto dalle sfere portanti, evitando che si rovesci in uno spazio vuoto.

La capacità di carico delle sfere viene calcolata dividendo il peso del carico effettivo per tre. Questo valore si ottiene partendo dal presupposto che, a causa delle tolleranze sulla superficie portante e della distanza tra le sfere in generale, le sfere sotto carico saranno sempre solo tre.

Disegno GN 509

a1 = lunghezza del bordo più corto del carico

a2 = distanza max. tra gli elementi di scorrimento a sfera

a2 = a1/2,5

F1 = peso del carico

F2 = peso per elemento di scorrimento a sfera

F2 = F1/3

Velocità e attrito

La velocità di trasporto consentita è di 2 m/s. Con elementi a sfera più grandi a velocità superiori a 1 m/s, a seconda del peso trasportato, è previsto un aumento della temperatura.

I valori di attrito delle sfere alla velocità di 1 m/s saranno di circa 0,005 µ. Questo valore, tuttavia, dipende dall'applicazione e potrebbe essere soggetto a notevoli variazioni.

Rispetto alle sfere con corpo di contenimento in lamiera (GN 509), le sfere con corpo di contenimento in acciaio per impieghi gravosi (GN 509.1) sono più rigide. In questo caso è possibile utilizzare i valori statici delle sfere con corpo di contenimento in acciaio.

Per prevenire la corrosione si consiglia la lubrificazione. Sono sufficienti le raccomandazioni generali applicabili ai normali cuscinetti volventi. Nella maggior parte delle applicazioni la lubrificazione è superflua.

Resistenza alle alte temperature

A partire dalla misura 36, le sfere sono dotate di una guarnizione in feltro che le protegge dall'ingresso di sporco e polvere. In questa versione, la temperatura massima è di soli 100 °C.

Le sfere senza guarnizione in feltro possono essere utilizzate anche a temperature di esercizio maggiori. Questo, tuttavia, comporta una riduzione della capacità di trasporto (c). La tabella seguente fornisce valori indicativi:

125 °C ./. 10%
150 °C ./. 20%
170 °C ./. 30%
200 °C ./. 50%

La temperatura massima di esercizio per gli elementi di scorrimento con sfera in plastica è di 60 °C.

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
3,71
più IVA 0,70 €
lordo 4,41 €
In magazzino
Peso: 0,018 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
84829900
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 509.4-8-SBLGN 509.4-12-SBLGN 509.4-15-SBLGN 509.4-22-SBLGN 509.4-30-SBLGN 509.4-45-SBL

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico