GN 585.1 Grilli Acciaio/acciaio INOX, curvi, versione commerciale (non per operazioni di sollevamento)

Grilli GN 585.1: Acciaio/acciaio INOX, curvi, versione commerciale (non per operazioni di sollevamento)
Materiale: ST - Acciaio
Acciaio-inox-in-classe-di-qualita-4

Famiglia di prodotti Acciaio inox in classe di qualità 4

La gamma di prodotti Ganter comprende numerosi componenti standard realizzati in acciai inossidabili di alta qualità. Grazie alle loro proprietà straordinarie, questi materiali sono utilizzati in un'ampia gamma di settori. La loro resistenza alla corrosione e alla ruggine, in particolare, assicura lunga durata a macchine e attrezzature e ne mantiene inalterato il valore.

Per differenziarli facilmente, gli acciai inox utilizzati da Ganter sono suddivisi in classi di qualità:

Edelstahl Güteklasse 1 Acciaio inox in classe di qualità 1

Edelstahl Güteklasse 2 Acciaio inox in classe di qualità 2

Edelstahl Güteklasse 4 Acciaio inox in classe di qualità 4

Mostra informazioni dettagliate sulle classi di qualità dell'acciaio inossidabile

Mostra tutti i prodotti in acciaio inox

Descrizione del prodotto

I grilli GN 585.1 trovano impiego per fissare catene, funi, fasce o cinghie a punti di ancoraggio adeguati o per collegarle fra loro con possibilità di sgancio. Vengono utilizzati, ad esempio, per limitatori d'angolo, dispositivi antisfilamento, barriere, cartelli sospesi e paraspruzzi, oppure come elementi di tensionamento e rinforzo. I grilli in versione commerciale non devono essere usati per operazioni di sollevamento ai sensi della direttiva macchine.

La forma curva consente di trattenere contemporaneamente con un solo grillo più funi o catene, ma anche tubi o barre tondi.

La versione in acciaio INOX è adatta all'uso in ambienti particolarmente corrosivi.

Specifiche

AcciaioST

  • Forgiato
  • Zincatura galvanica

Acciaio INOX AISI 316A4
Forgiato


RoHS

Nascondi disegno tecnico
GN 585.1 Grilli, acciaio/acciaio INOX, curvi, versione commerciale (non per operazioni di sollevamento) disegno

Opzioni articolo / Tabella

Tipo

ACon prigioniero
Mostra / Nascondi colonne
d1 ≈ Misura nominale
ST

A4

in pollici
b ≈d2 ≈d3*h ≈Portata
statica
(valore approssimato)
553/16105M 5200,8 kN
661/4126M 6241,0 kN
885/16168M 8322,0 kN
10103/82010M 10403,2 kN
11-7/162211M 12444,0 kN
13131/22413M 12485,0 kN
14-9/162814M 14566,0 kN
16165/83216M 16648,0 kN
19193/43819M 207411,0 kN
* In genere il perno è filettato come specificato. Sono tuttavia possibili variazioni.

Selezione e configurazione articolo

Diametro d1 (Acciaio)
Diametro d1 (Acciaio INOX)
Tipo

Materiale


Diametro d1 (Acciaio)
Diametro d1 (Acciaio INOX)
Tipo

Materiale


Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,49 €
più IVA 0,09 €
lordo 0,58 €
Peso: 0,020 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Numero di tariffa doganale
73269098
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 200,00 € -> 10 % di sconto
da 300,00 € -> 20 % di sconto
da 400,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 49,99 €
Salva tra i preferiti
Raccomanda un prodotto

Disponibilità delle scorte

  • 53 pezzi consegnabili in 1-2 giorni
  • Per ordini di 54 pezzi o più, vi preghiamo di contattarci brevemente per conoscere i tempi di consegna.

Dati CAD

Tutorial per il download CAD

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 17.00: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

GN 585.1-5-A-STGN 585.1-5-A-A4GN 585.1-6-A-STGN 585.1-6-A-A4GN 585.1-8-A-STGN 585.1-8-A-A4GN 585.1-10-A-STGN 585.1-10-A-A4GN 585.1-11-A-STGN 585.1-13-A-STGN 585.1-13-A-A4GN 585.1-14-A-STGN 585.1-16-A-STGN 585.1-16-A-A4GN 585.1-19-A-STGN 585.1-19-A-A4

Il tuo referente

Cerchi un rappresentante Ganter vicino a te? Seleziona il paese desiderato.

Telefono del centro di assistenza

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 07:30 alle 17:00 al numero:

Richiedi contatto telefonico