JW Winco

Our customers in the USA are managed by JW Winco. Please, use the website of JW Winco: jwwinco.com

GN 184 Rondelle svasate

Foto

GN 184 Rondelle svasate, acciaio

Descrizione del prodotto

Informazioni

Le rondelle svasate GN 184 sono fissate a filo sul lato frontale dell'estremità dell'albero con una vite a testa svasata DIN ISO 2009 o DIN 7991.

Un'applicazione tipica è per il ritegno in testa all'albero di un volantino con chiavetta assiale.

Specifiche

Acciaio

  • Tornito
  • Brunito

RoHS

Disegno tecnico

3D
Nascondi disegno tecnico
GN 184 Rondelle svasate, acciaio disegno

Opzioni articolo / Tabella

Mostra / Nascondi colonne
d1d2d3sViti
a testa svasata
DIN 7991
DIN ISO 2009
123,26,52,5M 3
164,38,53M 4
204,38,53M 4
225,310,33,5M 5
255,310,33,5M 5
285,310,33,5M 5
326,412,34M 6
366,412,34M 6
406,412,35M 6
456,412,36M 6
526,412,36M 6

Selezione e configurazione articolo

Apri configuratore 3D
Diametro esterno d1

Parte selezionata (Come ordinare)

Totale (netto)
0,56
più IVA 0,11 €
lordo 0,67 €
In magazzino
Peso: 0,002 kg
Se l'articolo è nuovo nella nostra gamma di prodotti è possibile che manchino ancora alcuni dettagli relativi al peso.
Per informazioni sul peso contatta il nostro Ufficio Vendite.
Telefono +49 7723 6507 - 0
RoHS: Sì
Questo articolo è conforme alle linee guida RoHS in applicazione dell'Allegato III; questo significa che è conforme alla direttiva 2011/65/UE, compresa l'estensione (2015/863/UE), per limitare l'uso di determinate sostanze pericolose nei dispositivi elettrici ed elettronici. La direttiva regolamenta l'impiego di sostanze pericolose in dispositivi e componenti. L'implementazione nella legislazione nazionale viene comunemente chiamata con la sigla RoHS(in inglese: Restriction of (the use of certain) hazardous substances; in italiano: "Limitazione all'uso di determinate sostanze pericolose").
Notare gli sconti sugli ordini.
Con un valore totale (netto) per ordine:
da 175,00 € -> 10 % di sconto
da 275,00 € -> 20 % di sconto
da 375,00 € -> 30 % di sconto

Supplemento per acquisti di piccoli quantitativi:
-> 15,00 euro
per valore della merce inferiore a 25,00 €
-> 10,00 euro
per valore della merce da 25,00 a 50,00 €
Tutti i prezzi sono conformi al nostro listino prezzi n. 55, in vigore dal 1° settembre 2022, più IVA valida solo per la Germania.

Dati CAD

Altri formati di dati

Accesso rapido

Per ottenere i dati CAD, inserisci il tuo indirizzo e-mail. Preferiremmo comunque la registrazione completa.

Inserisci il codice presente nella figura.

Tutorial per il download CAD Informazioni sui download CAD
Salva tra i preferiti

Inserisci il codice presente nella figura.

Hai trovato il prodotto?

Il nostro team di assistenza è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 7.00 alle 17.30: +49 7723 6507 - 0

Vai agli elementi personalizzati | Vai ai referenti

Anche questo potrebbe interessarti...